SACE Tmax XT

Les disjoncteurs de la gamme Tmax XT sont conçus pour optimiser la facilité d'emploi, l'intégration et la connectivité tout en garantissant la sécurité et la qualité. Ils offrent une protection autonome et sont aussi considérés comme des éléments clés du système. Ils permettent une flexibilité totale, une excellente capacité de coupure et des performances fiables dans des conditions de fonctionnement difficiles. Avec sept tailles différentes et des fonctions de protection allant jusqu'à 1600 A, il existe une solution pour chaque utilisation.

mountainbiker

Basé sur le cloud

Pour maintenir un système sous contrôle ...
... celui-ci doit pouvoir être surveillé de n’importe où.


La gestion des installations du futur - SACE Tmax XT définit les normes en matière de gestion moderne des installations et de l'énergie.
werft

Sur mesure

Même si la tâche est complexe ...
... la solution est très simple.


Flexibilité maximale pour chaque application - SACE Tmax XT établit les normes pour les installations électriques.
breakdancer

Technologie exceptionnelle

Répondre sans effort ...
... à des exigences élevées.


Continuité de service et protection du système - SACE Tmax XT établit des normes lorsque des capacités de commutation extrêmes sont requises.
instrumentenbauer

Produit de haut niveau

La fiabilité d’un système ...
... repose sur l’ensemble des détails.

Souci du détail et du style - de la conception à la fabrication, SACE Tmax XT établit les normes pour les technologies de pointe.

Caractéristiques

cloud_connected
10 minutes pour configurer l'appareil via le cloud
speed
30 % de temps en moins pour l'installation et la mise en service
mobile
50 fonctionnalités supplémentaires pour la mise à niveau des unités de déclenchement sur le marché
rmaxXT_Emax
1 interface utilisateur de 160 à 1600 A
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language