Youtube Video

Le premier véritable commutateur de transfert automatique (ATS) au monde

Interface utilisateur virtuelle (IHM)

Pour en savoir plus sur l'interrupteur d'alimentation automatique TruONE™ ATS avec interface utilisateur de niveau 4 (HMI)

En savoir plus sur TruONE ATS grâce à l'IHM virtuel de niveau 2


TruONE™. L’avancée décisive pour l’alimentation fiable de demain.

TruONE™ est le premier commutateur automatique (ATS) au monde et réunit parfaitement interrupteur et commande pour ne former qu’une unité. Il fait en sorte de garantir l’alimentation de secours entièrement automatique à tout moment, autant pour la protection des personnes que pour la continuité d’exploitation.

La conception fermée réduit le nombre de câbles et de raccordements, ce qui facilite l’installation et garantit une meilleure fiabilité. La maintenance préventive et les composants modulaires réduisent les temps d’arrêt et les coûts d’entretien. Sa connectivité avancée lui permet d’être prêt pour l’avenir. En outre, à l’inverse des solutions ATS classiques, TruONE™ permet un fonctionnement manuel de secours sous tension afin de restaurer immédiatement l’alimentation en cas de dysfonctionnement du dispositif.


TruONE™ représente une évolution significative dans la technique, ainsi qu’une avancée décisive pour l’alimentation fiable de demain.

Connaissez-vous déjà le concept d’ATS TruONE™?

Raccordement des pôles parallèles et du mécanisme disposé latéralement

L’élément central de la solution disponible en tant que produit ouvert ou fermé correspond aux pôles parallèles menant à la terre et au mécanisme disposé latéralement qui déplace non seulement les contacts de puissance internes aux pôles dans la position souhaitée, mais qui renferme également les éléments de commande nécessaires pour offrir une fonctionnalité ATS complète.

L’ensemble complet regroupant les pôles et le mécanisme fournit tout le nécessaire pour le choix automatique entre deux sources différentes. Auparavant, il fallait plusieurs faisceaux de câbles, un système électronique réparti, un transformateur de tension, des unités de contrôle externes et un tableau de commande ou un boîtier pour relier l’ensemble.

Accessoire enfichable

L’équipement de l’ATS TruONE™ accompagné de quelques rares accessoires enfichables (comme un convertisseur de courant, des modules de communication et des protections de câbles) permet d’installer sur TruONE™ tout ce qui constitue actuellement les solutions ATS haut de gamme. Toutefois, il convient de disposer d’une unité, sans boîtier ou panneau, pour relier les différents composants. Ce procédé offre un éventail d’avantages pour l’ensemble de la chaîne de valeur ATS.

Commutateur automatique (ATS) auto-extinguible

L’une des trouvailles les plus importantes disponibles dans la conception de l’ATS TruONE™ concerne la manière dont toutes les fonctionnalités nécessaires sont auto-alimentées grâce à un raccordement au réseau dans toute la plage de tension allant de 200 à 480 VCA, et ce, sans transformateur de tension externe. Sans cette conception innovante, il serait non seulement impossible de disposer de toutes les pièces dans une seule unité, mais également de fournir une telle plage de fonctionnement dans une même SKU. Cet aspect rend également le concept particulier du point de vue de la gestion.

Configurez maintenant facilement et rapidement

Vers l’e-Configure

Un ATS pour chaque utilisateur

Un ATS pour tous les types de bâtiments

Vidéos d’utilisation

Produits et documents

Produits
Documents
Dessins
Loading documents

Vous trouverez ici les dessins de l’ATS TruONE™.

Select region / language