Série S200 MT

Protection complète pour l’industrie de la traction

Le disjoncteur miniature S200 MT complète la série de produits ABB System pro M compact® avec une offre dédiée à l’industrie de la traction. Le S200 MT se distingue par ses performances: son haut pouvoir de court-circuit en court-circuit intégré sur l’ensemble de la série et son matériau plastique dédié conforme aux normes de traction les plus strictes en font un produit vraiment unique.

Principaux avantages

main-benefit-pictogram-safety-protection

Sécurité et protection

Disjoncteur à haut pouvoir de court-circuit répondant aux normes de traction les plus strictes
miniature-circuit-breakers-SN201-range-main-benefit-pictogram-easy-to-install

Polyvalence

Large série avec différents agréments de qualité et de nombreux accessoires

Principales caractéristiques

  • Matériau plastique dédié conforme à la norme européenne relative aux incendies et aux fumées (EN 45545-2)
  • Testé selon les normes de chocs et de vibrations (IEC/EN 61373), ce qui en fait un choix idéal pour les installations à bord des véhicules ferroviaires
  • Tous les accessoires System pro M compact® actuels peuvent être facilement combinés avec la série S200 MT

_
Série actualisée (à partir d’octobre 2022) avec extension des fonctionnalités:

  • Conçu pour des conditions extrêmes de –40 °C à +70 °C
  • Tension nominale d’isolation Ui selon IEC/EN 60664-1 jusqu’à 440 V CA
  • Indicateur de position des contacts (CPI), indiquant clairement la position des contacts principaux
  • Section transversale des conducteurs de 0,75 mm2 à 35 mm2
  • Approuvé selon UL/CSA22.2 no 235 Protection supplémentaire pour usage général (codes d’application: TC2, OL0, SC: U1)

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents

 

Select region / language