SMISSLINE TP Power Bar System 250 A

Plus de puissance avec une sécurité éprouvée


Le système de socles enfichables sans danger au toucher SMISSLINE TP Power Bar System 250 A permet de travailler sans charge et sous tension sans équipement de protection individuel.

Désormais le SMISSLINE TP Power Bar System, un système 250 A puissant, est disponible. La plage de courant des barres conductrices est de 250 A et permet ainsi une alimentation latérale de 250 A. Ceci étend encore le spectre des possibilités d’utilisation. L’éventail des utilisations s’élargit en particulier pour les applications avec des appareils à courant fort. Plusieurs départs moteurs avec des puissances de courant élevées peuvent être placés sur un seul et même système de jeu de rails.

Le Power Bar System est compatible avec les anciens modèles d’appareils directement enfichables SMISSLINE TP.

Avantages

  • Fiabilité et disponibilité: manipulation simple et rapide avec des appareils directement enfichables. Permet de réduire à zéro le temps d’indisponibilité des composants (MTTR)
  • Liberté dans la conception et le design: disposition des appareils multipolaires dans l’ordre de votre choix. Architecture flexible, différentes options d’alimentation. Les demandes de dernière minute peuvent être traitées rapidement
  • Capacités d’extension: intégration facile de nouveaux appareils. Extension sans affecter l’installation existante

Caractéristiques

  • Capacité de charge du courant des rails jusqu’à 250 A
  • 5 dispositifs de commutation et de protection directement enfichables comme les coupe-circuits automatiques, les disjoncteurs différentiels, les parasurtenseurs, les combinaisons de démarreurs de moteur, les interrupteurs-sectionneurs et leurs accessoires
  • Sécurité maximale pendant la maintenance et l’entretien
  • Sans danger au toucher – IP2XB
250

Are you looking for support or purchase information?

Highlights

Produits et zone de téléchargement

Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language