Emax (old)

La série de disjoncteurs Emax propose des versions en cinq dimensions (E1, E2, E3, E4, E6), fixe et débrochable sur chariot avec des courants ininterrompus assignés de 800 à 6 300 A et un pouvoir de coupure allant jusqu’à 150 kA à 440 V CA, 100 kA à 690 V AC et 65 kA à 1000 V AC.

Chaque dimension est disponible en plusieurs modèles avec un pouvoir de coupure différent, caractérisé par les lettres suivantes: B = Basique, N = Normal, S = Standard, H = Haut, V = Très élevé, L = Limité.

La construction est modulaire avec une structure porteuse métallique.

L’électronique joue un rôle essentiel grâce à la série innovante de déclencheurs avec écran LCD PR11x / PR12X: Les fonctions de protection étaient pour la première fois entièrement électroniques.

L’électronique permet également une analyse harmonique des courants.

Pour compléter l’offre, une nouvelle gamme de disjoncteurs non sélectifs avec limitation de courant (série L) est mise sur le marché.

Les disjoncteurs Emax furent la première gamme de disjoncteurs ouverts d’ABB avec certification UL.

Solutions de services disponibles:

  • Remplacement direct E1..E6 par New Emax avec PR121-PR122-PR123
  • HB Retrofill par Emax 2 avec Ekip
  • Remplacement d’Emax (ancien) avec PR112 LSIG
  • Pièces de rechange
  • Maintenance et réparation (avec limitation des pièces de rechange disponibles)
Loading documents
Select region / language