Fusol

ABB produit deux séries de disjoncteurs à boîtier moulé basse tension pour l’industrie maritime: Isol Z et Fusol FZ avec fusibles intégrés pour la limitation de courant.

La série Fusol/MM avec fusibles intégrés pour la limitation de courant inclut des disjoncteurs pour les courants ininterrompus assignés de 30 A à 500 A et un pouvoir de coupure de 100 kA à 440 V AC.

Solutions de services disponibles:

  • Remplacement isol FZ160-250/MM, FZ630/MM
  • Pièces de rechange
  • Maintenance et réparation
  • Révision en usine
  • Retrofit de FZ630 avec Tmax T6
Loading documents
Select region / language