ABB i-bus® KNX DALI Gateways

Les bâtiments deviennent plus intelligents

ABB-i-bus-KNX-DALI-Gateways_1183x353px

Avec l’automatisation de bâtiments KNX, DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est devenu la commande d’éclairage la plus importante dans le système de gestion de bâtiments.

ABB DALI Gateways sert d’interface entre l’installation KNX du bâtiment et le système de commande d’éclairage DALI, unifiant ainsi les deux normes principales d’automatisation de bâtiments.

La gamme DALI d’ABB compte désormais 7 types de passerelles DALI pour presque tous les usages. Les nouveautés de la gamme incluent deux passerelles Dali Premium avec réglage des blancs, complétant la gamme existante des produits de commande d’éclairage ABB i-bus® KNX.



Principaux avantages

ABB-picto-flexibility
Flexibilité maximale dans la conception de l'éclairage

Fonctionnalité de contrôle de la couleur et du blanc accordable dans un seul appareil ; contrôle individuel et collectif

abb-picto-promote-well-being
Promouvoir le bien-être

La fonctionnalité d'éclairage centré sur l'humain a un effet positif sur la concentration, les performances et la santé des personnes

abb-picto-impressive-lighting-atmosphere
Une ambiance lumineuse impressionnante

Mettez votre bâtiment sous le bon éclairage grâce à la configuration individuelle des scènes et des séquences

abb-picto-support-emergency-lighting
Support de l'éclairage de sécurité

Passerelle entre l'éclairage de sécurité DALI et le système de gestion du bâtiment

abb-picto-efficiency
Efficacité énergétique

Réduire les coûts énergétiques grâce à l'intégration dans un système de contrôle de la charge

ABB-picto-Easy-DALI-commissioning
Mise en service et maintenance faciles

Grâce aux pages modèles ETS, à ABB i-bus® Tool et à l'enregistrement du temps de fonctionnement des charges connectées



Principales caractéristiques

  • Jusqu'à 64 appareils DALI par canal
  • Commande d'appareils DALI individuels, de groupes DALI et d'appareils de secours DALI avec une passerelle DALI
  • KNX commande et surveille le système d'éclairage avec la passerelle par le biais d'une diffusion, d'une commande individuelle ou de groupe.
  • Blanc réglable, éclairage centré sur l'humain (HCL), Dim2Warm, RGB(W)*, HSV(W)*.
  • En plus des scènes, 4 séquences* par sortie DALI peuvent être utilisées pour différents scénarios d'éclairage. Grâce aux tableaux, le paramétrage dans l'ETS est plus facile que jamais !
  • Cycles de maintenance flexibles grâce à l'enregistrement du temps de fonctionnement* (pour les EVG individuels ou les groupes DALI)
  • Mise en veille et intégration dans un système de contrôle de la charge pour économiser de l'énergie*.
  • Optimisation des coûts d'exploitation en évitant les pics de charge*.
  • Certifié DALI-2 selon la norme IEC62386
  • Fonctions de diagnostic rapides et intuitives grâce à l'ABB i-bus® Tool
  • Configuration plus simple et plus rapide de plusieurs appareils grâce à l'application Update Copy Convert d'ABB.

* NOUVEAU à partir de la version 2.0 de l'application ETS

dali-2-logo


Comment ça marche

abb-i-bus-knx-dali-gateway-premium-animation

Gamme de passerelles DALI



En savoir plus



  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language