Modbus KNX Gateway

Resserrez les liens, facilement

Modbus-KNX-Gateway-web-header

Intégrez un dispositif de serveur Modbus RTU dans un dispositif ou un système KNX grâce à ETS. L’objectif de cette intégration est de rendre accessibles toutes les données et ressources du registre Modbus d’un système KNX comme si elles faisaient partie de votre propre système KNX, et vice-versa.

Un DCA gratuit en option est disponible pour faciliter la configuration, permettant d’exporter et d’importer la cartographie Modbus-KNX sous forme de modèles. Les modèles des composants Modbus seront également disponibles au téléchargement à partir d’une base de données.

Caractéristiques principales de la passerelle

  • Uses KNX standard data points (DPTs)
  • Utilise les points de données KNX standard (DPT)
  • Jusqu’à 100 signaux/points Modbus
  • Jusqu’à 100 dispositifs de serveur Modbus
  • Jusqu’à 255 adresses RTU Modbus
  • Le dispositif est alimenté par le KNX et ne nécessite aucune alimentation électrique supplémentaire
  • Adapté à l’installation dans un tableau de distribution électrique standard
  • Programmable avec l’outil ETS KNX officiel
  • Cartographie Modbus et KNX grâce à un tableau facile à utiliser
  • Opérations arithmétiques et/ou logiques disponibles pour chaque signal par l’intermédiaire des paramètres

La configuration est simplissime...

1_292
Connectez des serveurs Modbus

Effectuez la cartographie Modbus - KNX une fois, et vous pourrez la réutiliser pour d’autres projets.

2_292
Importez/exportez des modèles

Récupérez les modèles localement ou à partir de la base de données ABB en ligne, enregistrez-les dans vos répertoires les plus pratiques.

infinite_292
Utilisation infinie

La cartographie est prête ! Vous n’aurez plus besoin de recommencer chaque fois, vos modèles seront toujours disponibles pour vos besoins futurs.

DCA_292

DCA disponible

Un DCA gratuit en option est disponible pour faciliter la configuration.

Download now

Télécharger maintenant

flexibility
Davantage de flexibilité

Connectez un serveur Modbus disponible et restez à l’épreuve du temps - l’intégration et la cartographie des nouveaux dispositifs peuvent être effectuées à tout moment.

faster-configuration
Configuration plus rapide

Les modèles de cartographie simplifient la configuration et évitent le travail manuel répétitif, réduisant le temps et les efforts.

reuse
Réutilisation du travail

Une fois que la cartographie d’un dispositif Modbus a été effectuée, elle peut être réutilisée facilement.


Applications

advantages_292x146
Metering
192x96 beeld FAQ KNXhvac
HVAC
Charging up for our EV future
EV Charging
School-solar-on-roof_292x146
Autres

Description du produit

Description du produit

Select region / language