Appareils de système et interfaces

Coupleurs et passerelles pour la communication et l’intégration

ABB i-bus® KNX offre des composants système haute performance pour le système KNX.

Atouts

  • Appareils de système fiables et performants
  • Mise en service facilitée avec l’outil ABB i-bus®
  • Plus d’options d’intégration grâce à des passerelles comme IP, EnOcean ou fibre optique

Caractéristiques

  • Connexion d’installations KNX avec des réseaux IP pour la visualisation, la programmation ou pour le couplage rapide de lignes et de zones
  • Accès à distance pour l’installation simultanée de jusqu’à 5 clients IP
  • Outil ABB i-bus® pour la recherche IP et les mises à jour du firmware
Product Image- IPR-S3.5.1_preview

Produits et documentations

Product browser
Documentation
Loading documents

 

Select region / language