Qu’est-ce qu’un KNX IP Router Secure?
Le KNX IP Router Secure est le premier dispositif apte à protéger les installations KNX des cyberattaques en offrant un réseau KNX plus robuste. En améliorant la sécurité du protocole KNX standard de l’industrie, le nouveau routeur ABB chiffre toutes les communications au sein d’un backbone IP et sécurise aussi la mise en service, réduisant ainsi le risque d’une attaque au travers du réseau IP. Son objectif est de fournir la sécurité la plus élevée possible sur le marché en se basant sur le standard de chiffrement ISO/IEC 18033-3 AES 128.
Pourquoi utiliser un IP Router Secure ABB?
Sécurité: Protection de KNX des attaques au travers du réseau IP
Performances: Un appareil ABB puissant pour assurer la stabilité
Ergonomie: Intégration et mise en service aisées avec ETS
Compatibilité: Satisfait toutes les exigences du standard KNX Secure
Applications
Protection des installations KNX des attaques au travers du réseau IP:
- Attaques Internet
- Attaques Intranet, par ex. les bâtiments avec un accès public
Sécurisation des connexions pour les clients logiciels:
Réduction des contraintes d’implémentation de mesures de sécurité au niveau du réseau dans le bâtiment