Sidus

La simplicité, signe de perfection

Les capteurs tactiles Sidus KNX satisfont les plus hautes exigences en matière de confort et de technologie. Tous les éléments de commande sont équipés à chaque fois de deux DEL RVB par interrupteur à bascule, ce qui rend leur utilisation intuitive grâce aux différentes couleurs. Ainsi, il est possible de reconnaître la fonction au premier coup d’œil.
Les éléments de commande peuvent être pourvus, à la demande, d’inscriptions ou de pictogrammes personnalisés. Chacun des côtés de l’interrupteur à bascule peut être occupé par une fonction qui lui est propre. Cela permet donc d’accéder à huit fonctions sur les quatre éléments de commande.

sidus_292x195

Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language