ABB i-bus Tool

Un outil de service professionnel pour les intégrateurs de systèmes KNX

Avec l’i-bus Tool, ABB propose un concept logiciel totalement novateur. Il assiste les intégrateurs de systèmes lors de la mise en service et du service des systèmes KNX.

L’outil accède à chaque appareil ABB i-bus KNX via une interface KNX standard (RS232, USB, IP) en utilisant l’adresse physique. Pour l’appareil connecté, il est alors possible d’activer des fonctions ciblées, de lire des valeurs, de simuler des états et d’effectuer des réglages. Les informations internes et les états du matériel et de l’application logicielle, jusqu’ici non accessibles ou seulement de manière complexe, sont désormais disponibles de façon transparente et simple. Ils peuvent être consultés spécifiquement et, s’ils sont autorisés, influencés. Par exemple, les informations provenant des octets d’état sont affichées en clair.

Un principe essentiel est que l’i-bus Tool ne peut entraîner aucune divergence par rapport au projet ETS. L’i-bus Tool est optionnel, c’est-à-dire que les appareils ABB i-bus KNX continuent d’être mis en service uniquement avec le logiciel ETS.

Assistance professionnelle pour le diagnostic et la mise en service

Pour chaque appareil pris en charge, ABB met à disposition une interface utilisateur spécifique au sein de l’i-bus Tool, appelée plug-in. Ce plug-in permet d’afficher les informations propres à l’appareil et d’effectuer les réglages souhaités. L’i-bus Tool est continuellement enrichi de nouvelles fonctions et de nouveaux appareils. Les extensions sont mises à disposition automatiquement via la mise à jour en ligne et installées sur demande.

L’i-bus Tool prend en charge les langues suivantes:
allemand, anglais, français, italien, polonais, russe, espagnol, néerlandais
La langue souhaitée peut être sélectionnée via le menu paramètres.

L’i-bus Tool est mis gratuitement à disposition.

Plug-ins actuels

Informations supplémentaires et téléchargement

Select region / language