Interrupteurs OTDC
De 800 à 1600 A

Interrupteurs pour applications photovoltaïques hautes performances

ABB répond aux besoins et exigences des onduleurs haute tension en élargissant la gamme des interrupteurs-sectionneurs OTDC jusqu’à 1600 A, 1000 VDC, CEI et 1000 A, 1000 VDC, UL98B.


Highvoltage
Applications haute tension



Des interrupteurs-sectionneurs hautes performances sont nécessaires pour les grands onduleurs pour isoler de manière fiable le système côté courant continu. Le grand interrupteur OTDC élargit la gamme des interrupteurs-sectionneurs DC jusqu’à 1600 A d’ABB, offrant un interrupteur robuste pour les plus grandes applications photovoltaïques. Les installations photovoltaïques se distinguent par une longue durée de vie.


Performance
Puissance



Une grande disponibilité joue un rôle décisif pour un fonctionnement fiable à tous les niveaux. L’interrupteur-sectionneur permet des courants de zéro à 1600 A et une tension allant jusqu’à 1000 V grâce à ses caractéristiques qualitatives et fonctionnelles.


Safety
Sécurité



Dans les applications photovoltaïques haute tension, un arc long peut constituer un risque d’incendie pour les faibles courants. Tous les courants critiques ont été soigneusement évalués pour les interrupteurs-sectionneurs OTDC et les risques qui en découlent éliminés. Ainsi, la sécurité des employés et de l’équipement est augmentée.

Are you looking for support or purchase information?

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language