Relais de contrôle monophasés

Gammes CM-Exx et CM-Sxx

Surveillance de la tension et du courant


La gamme CM d’ABB offre un vaste choix de dispositifs puissants et compacts, d’une largeur de 22,5 mm seulement, pour la surveillance du courant et de la tension des réseaux monophasés AC/DC. Cette gamme intègre des relais de contrôle du courant et de la tension pour la protection contre les sous- et sur-courants, contre les sous- et surtensions et la fenêtre de surveillance, de 3 mA à 15 A et de 3 V à 600 V. Forte de la grande expérience d’ABB, la gamme CM offre à votre installation électrique le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité.

Atouts

  • Surveillance sûre et fiable de la tension et du courant
  • Technologie Easy Connect, excellente résistance aux vibrations
  • Réglage et commande via les éléments de réglage sur la face avant

Caractéristiques

  • Surveillance du dépassement ou du passage au dessous des valeurs seuils du courant ainsi que des fenêtres de surveillance
  • Surveillance du dépassement ou du passage au dessous des valeurs seuils de la tension ainsi que des fenêtres de surveillance
  • Surveillance des signaux DC et AC
  • Principe de mesure TRMS
  • Technologie Easy Connect avec bornes à ressort push-in
  • Bornes à double cage

Are you looking for support or purchase information?

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language