Gamme CM-MSx
Les relais de protection moteur par thermistance de la gamme CM-MSx sont utilisés pour la surveillance des moteurs avec des thermistors PTC. Les capteurs de température sont intégrés dans les enroulements des moteurs et mesurent directement l’échauffement du moteur. La mesure directe de la température permet aux relais de protection‑moteur par thermistance d'évaluer différentes conditions de fonctionnement du moteur comme les surcharges thermiques, la surcharge ou un refroidissement insuffisant. L’homologation ATEX pour une utilisation dans les zones à danger est également disponible en fonction du produit.
Atouts
- Fonctionnement fiable de vos moteurs
- Indication d'état simple et dépannage
- Fonctionnement dans des zones à danger possible
Caractéristiques
- Détection de rupture de ligne dynamique
- Large plage de tension d’alimentation de 24 à 240 V AC/DC
- Surveillance de court-circuit dans le circuit du capteur
- Mémoire de défauts à tension nulle (en fonction des appareils)
- Réinitialisation à distance
- Technique de raccordement à vis ou technologie Easy Connect au choix