Les contacteurs GA et GAF ont été spécialement conçus pour la commutation de circuits à courant continu jusqu'à 1000 V CC. La gamme est l'une des plus compactes sur le marché.
DC-PV3 et DC-PV4 sont deux nouvelles catégories d'utilisation de contacteurs introduites par la CEI en 2018. Ces deux catégories ont été spécialement créées pour les applications solaires photovoltaïques. En tant que pionnier sur le plan technologique, ABB présente le contacteur GF comme le premier contacteur DC-PV3 destiné aux onduleurs centraux solaires PV 1500 V CC.
Par ailleurs, les contacteurs AF standard peuvent également, selon le type, être utilisés pour la commutation des tensions continues jusqu'à 850 V.