Disjoncteurs-Moteur

Une gamme complète pour la protection des moteurs

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils combinent commande et protection de moteur dans un seul appareil. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations, sans fusible, contre les courts-circuits, les surcharges et les défauts de phase. La protection sans fusible offerte par le disjoncteur-moteur permet de faire des économies, de gagner de l'espace et de garantir une réaction rapide en cas de court-circuit, le moteur étant coupé en l'espace de quelques millisecondes.


Principaux avantages

  • Gamme harmonisée d’accessoires principaux (contacts auxiliaires, contacts de signalisation, bobines de déclenchement à manque ou à émission) pour les familles MS1xx et MO1xx
  • Version compacte
  • Kits connexion simples garantissant un raccordement électrique et mécanique pour la réalisation des démarreurs directs

Principales fonctionnalités

  • Commande manuelle / protection contre les courants de court-circuit et les surcharges
  • Courant réglable pour la protection contre les surcharges et indication de déclenchement magnétique
  • Fonction de sectionnement
  • Compensation de température
  • Commande à distance via les bobines de déclenchement à manque ou à émission
  • Pouvoir de coupure de service en cas de court-circuit Ics jusqu’à 100 kA.
motorprotection

Are you looking for support or purchase information?

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language