LineStrong
Les boutons d’arrêt d’urgence LineStrong sont des interrupteurs de sécurité à câble conçus pour le montage sur des machines et sur des parties de bandes transporteuses qui ne peuvent pas être protégées par d’autres dispositifs de protection. Contrairement au bouton d’arrêt d’urgence classique en forme de tête de champignon, l’interrupteur de sécurité à câble LineStrong peut déclencher le dispositif de déclenchement d’urgence à n’importe quel endroit sur la longueur du câble monté et offre ainsi une protection fiable d’arrêt d’urgence pour les bandes transporteuses à découvert et sur les machines.
Atouts
- Haut niveau de sécurité
- Longueur de câble de 200 m avec commutateur
- Raccordement mécanique fiable
- Construction robuste
Caractéristiques
- Versions en acier inoxydable
- Versions ATEX
- Commutation dans les deux sens
- Versions avec bouton d’arrêt d’urgence intégré