Eden

Niveau de sécurité maximal dans des environnements difficiles


Eden est un capteur de sécurité sans contact pour les portes verrouillées et la détection de position sécurisée. Le capteur de sécurité est utilisé pour assurer l’arrêt d’une machine lorsqu’une porte ou un capot est ouvert. Il peut être également utilisé pour surveiller si un robot est dans une position déterminée si une personne pénètre dans la zone de travail du robot.

Un capteur de sécurité sans contact est constitué de deux composants complémentaires pour une détection réciproque sans contact. Cela permet un montage plus flexible par rapport aux commutateurs mécaniques classiques. La communication entre les deux composants Eden est permanente, et toute interruption entraînera directement une commande d’arrêt.


Avantages

  • La zone de détection à 360° permet un montage flexible
  • Niveau de performance même avec un raccordement en série
  • Résistant aux environnements difficiles
  • Peu de câbles et d’unités de commande avec fonction de réarmement local
  • Dépannage facilité grâce à un affichage LED complet et au signal d’informations
  • Cat. 4/Niveau de performance e avec un raccordement en série

Propriétés

  • Portée: 0 à15 mm
  • Modèles IP69K disponibles
  • Connecteur M12

Are you looking for support or purchase information?

Sélection des produits et téléchargements

Sélection des produits
Téléchargements
Pour ouvrir le catalogue de produits eConfigure dans une nouvelle fenêtre, cliquez ici.
Loading documents
Select region / language