Relais de sécurité
La série RT est composée de relais universels qui offrent le plus les fonctions indispensables en matière de sécurité. Ces relais de sécurité peuvent surveiller à la fois vos dispositifs de sécurité et la sécurité interne de vos machines. Ils peuvent également sélectionner le niveau de sécurité requis pour chaque système.
La série BT se compose de relais de sécurité qui peuvent être utilisés pour connecter des dispositifs de sécurité tels que des boutons d'arrêt d'urgence directement au circuit d'alimentation du relais. Malgré leur largeur compacte de 22,5 mm, les relais sont très puissants. Ces relais peuvent également être utilisés comme relais d'extension pour Pluto afin d'augmenter le nombre de sorties.
La série JSB se compose de relais de sécurité spéciaux, par exemple pour les émetteurs de commande bimanuelle avec synchronisation bicanal.
Avantages
- Stock de pièces de rechange moins important, car le relais universel est utilisé pour tous les types de dispositifs de sécurité.
- Remplacement rapide grâce aux blocs de contacts amovibles
- Dépannage plus facile avec édition des informations
- Jusqu’à PL e/Cat. 4, SIL3
- Affichage LED devant pour un diagnostic rapide