Ljusgårda augmente sa rentabilité mais pas le réchauffement climatique

 

Avec les technologies ABB, la ferme verticale de laitues adopte un mode de production durable, et réduit de 100% les émissions de gaz SF6 ainsi que son impact sur le réchauffement climatique

La collaboration entre Ljusgårda et ABB avec sa technologie sans SF₆ a permis une approche innovante de l'agriculture pour cette entreprise soucieuse de l'environnement, afin d'augmenter la production, la rentabilité et l'efficacité énergétique tout en réduisant l'utilisation d'un gaz à effet de serre dangereux.

L'usine est désormais entièrement automatisée, du semis à l'emballage du produit final, ce qui lui permet de produire l'objectif de Ljusgårda de 60 tonnes de laitue par mois.

Select region / language