Techniques de sélectivité

Les différentes techniques de sélectivité, également d'un point de vue opérationnel

La sélectivité (discrimination) est obtenue par les dispositifs de protection automatiques lorsqu'un défaut est éliminé par le dispositif de protection installé immédiatement en amont, alors que tous les autres dispositifs de protection restent inchangés.

Deux zones peuvent être définies en fonction des plages de courant et des courbes de déclenchement des disjoncteurs :

Selectivity_Techniques_01big
En <I >
Zone de surcharge

Dans laquelle la protection thermique pour les déclencheurs magnétothermiques et la protection L pour les déclencheurs électroniques sont normalement appelées à se déclencher.

Selectivity_Techniques_02_big
I ≥ 8÷10 x In
Zone de court-circuit

Dans lequel la protection magnétique pour les déclencheurs magnétothermiques ou les protections S, D et I pour les déclencheurs à semi-conducteurs sont normalement appelées à se déclencher.

Différentes techniques de sélectivité sont associées à ces deux zones.

En savoir plus sur

Select region / language