Select Language
  • English
  • Deutsch
  • magyar
  • 日本語
  • hrvatski
Ty-Fast-logo

Rješenja za pričvršćivanje Ty-Fast®

Jednostavno grupirajte, učvrstite i kontrolirajte svoje kabele

Plastične kabelske vezice dostupne su uduljinama od 100 mm do 1220 mm i širinama od 2,5 mm do 12,4 mm, nudeći vlačnu čvrstoću do 1200 N. Ove kabelske vezice zadovoljit će zahtjeve za snopove do 375,5 mm.
Izrađene od poliamida 6.6 bez halogena i silikona, kabelske vezice Ty-Fast® dostupne su u prozirnom i crnom toplinski stabiliziranom materijalu otpornomna ultraljubičasto zračenje.Kabelske vezice Ty-Fast® zadovoljavaju brodske standarde poput DNV-GL, Lloyd 's Register of Shipping i Bureau Veritas.
Kabelske vezice Ty-Fast® imaju oznaku CE potkrijepljenu usklađenošću s direktivom o niskonaponskoj opremi i direktivom EN/IEC 62275. Pored toga, asortiman proizvoda Ty-Fast® također je sukladan s UL 62275.


Tyfast2 396px
Tyfast5 Croatian 768px

Proizvodi

Preuzimanje & povezati

Kontakt & informacije

Select region / language