FI-SCHUKOMAT

Ideális védelem a testen átfolyó életveszélyes villanyáram ellen

sd-schukomat

Bár a villamos áram hasznos, nagyon veszélyes is lehet. Ha párás a fürdőszoba, hasznos lehet a földszivárgást észlelő kismegszakítós aljzatok használata. Ez szükség esetén ezredmásodpercek alatt bontja az áramkört. Testen átfolyó életveszélyes villamos áram létrejöhet például sérült kábelek, pára vagy hibás eszközök miatt. Szükség esetén a földszivárgást észlelő kismegszakító azonnal és megbízhatóan lekapcsolja a feszültséget az aljzatról. Az aljzat ideális megoldás konyhába, hobbiszobába, pincébe és kertbe. Ha a ház villamos hálózata nem alkalmas központi áramvédős kismegszakító használatára, ez az aljzat ideális megoldást jelent, mert anélkül hajtja végre a biztonsági védelmi intézkedéseket, hogy fel kellene újítani a villamos hálózatot.

​Fő előnyök
  • Könnyű korszerűsítést tesz lehetővé, mivel felületre szerelhető és süllyesztett változatban is kapható
  • Védelem a testen átfolyó veszélyes villamos áram ellen
  • Üzembiztos, mert csak az aljzat válik feszültségmentessé a lekapcsolás után, nem a teljes villamos áramkör

​Fő jellemzők

  • Felületre szerelhető változatban is kapható IP44 védettséggel
  • A VDE 0664 előírás szerinti beépített retesszel
  • Leválasztásszabályozó előírás: DIN VDE 0100

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Select region / language