SCHUKO® USB-aljzatok

Állandó töltőhely

sd-usb

A mobiltelefonok, táblagépek, fényképezőgépek, kamerák és MP3-lejátszók többségét bárhol lehet tölteni a lakásban lévő állandó töltőhelyeken: az SCHUKO® USB-aljzatokról. A különféle csatlakozókkal, átalakítókkal és kábelekkel felszerelt USB-töltőállomások keresése már a múlté. Az aljzat csatlakoztatási helye a csere során is megmarad. A töltés így még kényelmesebbé válik. A bevált földelt SCHUKO® aljzat és a korszerű USB-töltőkábelek biztosítják az egységes kialakítást.

​Fő előnyök
  • A földelt SCHUKO® USB-aljzat beépített retesze még nagyobb védelmet nyújt
  • Az aljzat energiatakarékos
  • Készenléti üzemmódban – amikor nem töltődik róla semmilyen eszköz – az energiafogyasztása kevesebb mint 0,1 W

​Fő jellemzők

  • Töltőáram 700 mA-ig
  • Elektronikus rövidzár- és túlterhelés-védelem
  • VDE-tanúsítás

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Select region / language