Az ABB fejlett mérési megoldások
széles skáláját kínálja
Az ABB fogyasztásmérők biztosítják a villamosenergia-felhasználás nyomon követését, ezzel is hozzájárulva a hatékony energiagazdálkodáshoz, a zöld energiára való átállásához és az energiafogyasztás csökkentéséhez. Az energiafogyasztás mértéke kulcsfontosságú az energiaköltségek csökkentésében. Miért? Amíg nem tudható, hogy mely ipari létesítmény, gépsor, berendezés mennyi energiát fogyaszt pontosan, addig nem lehet hatékonyan meghatározni azt sem, hogy hol is lehet csökkenteni az energiafelhasználást. A modern, innovatív fogyasztásmérők lehetővé teszik a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és biztosítják az intelligens épületek energia- és költséghatékonyabb üzemeltetését. Ezért a zöld energiára való átálláshoz elengedhetetlen a modern mérési megoldások alkalmazása, mert tudni kell, hogy a megújuló energiából mikor és mennyire van szüksége az adott ipari létesítménynek, hiszen a zöld energia tárolása jelenleg nagyon költséges.
Az ABB fogyasztásmérői mely
nemzetközi szabványoknak felelnek meg?
AZ ABB által gyártott fogyasztásmérők megfelelnek az Európai Unió területén hatályos MID-mérőműszer irányelvnek. A MID az angol Measuring Instruments Directive rövidítése. Ezen irányelv 2004. április 30-a óta hatályos, de a tagállamokban csak 2006. október 30-tól került alkalmazásra. Az ABB fogyasztásmérői az IEC nemzetközi szabványügyi szervezet irányelveinek is megfelelnek. Ezenfelül a svájci illetőségű METAS irányelveinek is, amely a méréssel, valamint a mérőberendezésekkel és a mérési eljárásokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Milyen sorozatú ABB fogyasztásmérők
különböztethetők meg?
Három sorozat létezik. Az A sorozat, a B sorozat és a C sorozat. Az A sorozatú fogyasztásmérőket direktmérőként 80A-ig alkalmazhatóak, ennél nagyobb mérési tartományra áramváltó alkalmazásával használható. A B sorozatú változatok pedig 65A-ig használhatók direktmérőként. Mindkét sorozat esetén elmondható, hogy -40 és +70 Celsius fok között is tökéletesen működnek. A C sorozat esetén mindez -25 és +70 Celsius fokra módosul és kommunikáció nélküli mérőegységekhez csatlakoztathatók, mégpedig 40 A-ig. Érdemes még megemlíteni az A44 690 V-os mérőműszereket, amelyek a feldolgozóiparban, a bányászatban, a szélturbinákban, a víz- és szennyvízgazdálkodásban kerülnek felhasználásra.
Milyen előnyöket kínálnak az ABB
kalapsínre szerelhető fogyasztásmérők?
Az ABB innovatív mérési megoldásai kialakításuk révén gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. A pontos mérés lehetővé teszi a hatékony felhasználást, az átláthatóságot és ezáltal az energiaköltségek csökkentését is. Az ABB fejlett fogyasztásmérői több tarifás beállításokat és leolvasási lehetőséget biztosítanak a felhasználók számára és különböző kommunikációs protokollokat is támogatnak, úgymint Mbus, Modbus, RS-485, EIB/KNX.