ABB fogyasztásmérés és energiamenedzsment megoldások, mint a zöld energiára való átállás elengedhetetlen eszközei

ABB fogyasztásmérés és energiamenedzsment megoldások, mint a zöld energiára való átállás elengedhetetlen eszközei

Napjainkban, amikor a környezettudatosság egyre fontosabb szerepet játszik a döntések meghozatalában, az energiatermelés és -felhasználás módja kulcsfontosságú kérdéssé vált. Ehhez azonban megújuló forrásból származó energiára van szükség, mert a hagyományos energiaforrásokkal ellentétben a zöldenergia használata jelentősen csökkenti a CO2-kibocsátást és ezáltal hozzájárul a levegő szennyezettségének csökkentéséhez is. 
Nem elhanyagolható szempont, hogy a megújuló energiaforrások kimeríthetetlenek,  használatukkal nem növeljük ökológia lábnyomunk és fenntartható módon használjunk Földünk véges erőforrásait. Ugyanakkor azt is érdemes megemlíteni, hogy az ilyen típusú projektek alkalmazása elősegíti a helyi gazdaságot, munkahelyeket teremt, vagyis mindez nemcsak környezeti előnyökkel jár, hanem gazdasági lehetőségeket is jelent az adott régió számára. Sőt, a zöld energia felhasználása a technológiai innovációk motorja is.

Az ABB által kifejlesztett energiamenedzsment támogatja a vállalatok versenyképességét

Az ABB az elmúlt években az energiatárolás és energiafelhasználás terén számos eredményt ért el. Ezek a fejlesztések, technológiai újítások folyamatosan javítják a megújuló energia felhasználásának hatékonyságát. Napjainkban az energiagazdálkodás az egyik legnagyobb kihívást jelenti, mivel a hagyományos energiaforrások költségei folyamatosan emelkednek. Gazdasági szempontból az energiafelhasználás jelentős mértékben befolyásolja a vállalkozások működési költségeit. De hogyan csökkenthetők az energiaköltségek? Hiszen mindenki arra törekszik, hogy piaci pozícióját meg tudja őrizni, vagy esetleg javítani is tudjon rajta. Az a vállalkozás, amely hatékony ezen a téren, sokkal több erőforrást tud felhasználni például a marketingkiadásokra, amik viszont a termék ismertségét, forgalmát növelik.

 

Az ABB Ability™ Energy Managernek 5 funkcionális szakasza van

Ahhoz, hogy a vállalkozások vezetői környezettudatos döntést tudjanak hozni azzal kapcsolatban, hogy mennyi zöld energiára van szükségük, tudniuk kell azt, hogy jelenleg mennyi az energiafogyasztásuk. Amennyiben ezt megjelenítik, nyomon követik, hogy ennek tükrében racionalizálják energiafelhasználásuk, akkor már biztosan megalapozott döntést tudnak hozni e tekintetben. A felhőalapú vagy az ipari létesítményben fizikailag telepített ABB Ability™ Energy Manager, bármely vállalkozás számára lehetővé teszi ennek megvalósítását. Az ABB energiamenedzsmentnek öt funkcionális szakaszát lehet megkülönböztetni. Melyek ezek? A detektálás, a monitorozás, az elemzés, az optimalizálás
és az ellenőrzés. 

  1. Detektálás: Ebben a szakaszban az ingatlanok, ipari létesítmények vezetői számára a közüzemi számlák és a rendelkezésre álló épülettel kapcsolatos információk adatai kerülnek meghatározásra. Ezek fogják az összehasonlítási értékeket képezni, hogy meghatározásra kerüljön az a terület, esetleg berendezés, ahol indokolatlanul magas az energiafogyasztás. Ezt a folyamatot a mesterséges intelligenciára támaszkodó algoritmusok támogatják.
  2. Monitorozás: A korábbi és a valós idejű adatok összekapcsolásával átfogó képet kaphatnak az ipari létesítmények, gyártóüzemek tulajdonosai a megoldandó problémákról. Ebben a szakaszban nagy jelentősége van például a modern megszakítóknak, mérőeszközöknek, reléknek, invertereknek és szenzoroknak.
  3. Adatok elemzése: Az energiamenedzsment szolgálatába állított előrejelző elemzések megkönnyítik és pontosabbá teszik ennek a szakasznak a lefolytatását.
  4. Optimalizálás: ez a folyamat a célként kitűzött mérőszámok finomítására szolgál. Például a szünetmentes tápegységek, az innovatív relék mind egy adatsorba juttatják el az adatokat, ami lehetővé teszi, hogy az energiafelhasználás hatékony csökkentése könnyen meghatározható legyen.
  5. Ellenőrzés: Az ABB Ability™ Energy Manager alkalmazását követően az ellenőrzés lehetővé teszi az energiahatékonysági, illetve a szolgáltatás folytonossági célok megvalósulását. Természetesen a zöld energiára való átállás sikeressége csak akkor maximalizálható, ha akkumulátoros energiatárolók és megújuló technológiákkal rendelkező előre megtervezett rendszer kerül kialakításra. Amennyiben az ingatlanok tulajdonosai ezeket a szakaszokat figyelembe véve valósítják meg terveiket, valós idejű adatvezérelt energiamenedzsment megoldásokat kapnak.

    Az ABB energiamenedzsment előnyei

    Az ABB Ability™ Energy Manager, mint napjaink egyik piacvezető EMS megoldása leegyszerűsi ezt a folyamatot. Ráadásul az ABB energiamenedzsment rendszer gyorsan üzembe helyezhető, akár egy nap alatt is, hiszen ezek a megoldások szolgáltatott szoftverként (SAAS), felhasználásra kész állapotban állnak rendelkezésre. Mivel az EMS-rendszer segít az ipari létesítmények fenntarthatósági céljainak megvalósításában és ezen keresztül a CO2-kibocsátás csökkentésében, valamint az energia megtakarításának további lehetőségeiben is. Az így elért energiaminimalizálás pedig akár ISO 50001 és LEED tanúsítást is eredményezhet. De az energiamendzsment a működési költségeket is csökkenti, amely piaci előnyt jelent a vállalkozások számára. De mekkora előnyt jelent mindez?  Az adatok alapján jobban előrejelezhetővé válik a zöld energia felhasználásának időpontja és mennyisége, ami akár 30-40 százalékkal is javíthatja a hatékonyságot. Tehát az ABB Ability™ Energy Manager esetében valós lehetőség az, hogy nem egészen három éven belül megtérül a befektetett összeg.

     

    Az ABB fejlett mérési megoldások széles skáláját kínálja

    Az ABB fogyasztásmérők biztosítják a villamosenergia-felhasználás nyomon követését, ezzel is hozzájárulva a hatékony energiagazdálkodáshoz, a zöld energiára való átállásához és az energiafogyasztás csökkentéséhez. Az energiafogyasztás mértéke kulcsfontosságú az energiaköltségek csökkentésében. Miért? Amíg nem tudható, hogy mely ipari létesítmény, gépsor, berendezés mennyi energiát fogyaszt pontosan, addig nem lehet hatékonyan meghatározni azt sem, hogy hol is lehet csökkenteni az energiafelhasználást. A modern, innovatív fogyasztásmérők lehetővé teszik a fejlesztésre szoruló területek azonosítását és biztosítják az intelligens épületek energia- és költséghatékonyabb üzemeltetését. Ezért a zöld energiára való átálláshoz elengedhetetlen a modern mérési megoldások alkalmazása, mert tudni kell, hogy a megújuló energiából mikor és mennyire van szüksége az adott ipari létesítménynek, hiszen a zöld energia tárolása jelenleg nagyon költséges. 

    Az ABB fogyasztásmérői mely nemzetközi szabványoknak felelnek meg? 

    AZ ABB által gyártott fogyasztásmérők megfelelnek az Európai Unió területén hatályos MID-mérőműszer irányelvnek. A MID az angol Measuring Instruments Directive rövidítése. Ezen irányelv 2004. április 30-a óta hatályos, de a tagállamokban csak 2006. október 30-tól került alkalmazásra. Az ABB fogyasztásmérői az IEC nemzetközi szabványügyi szervezet irányelveinek is megfelelnek. Ezenfelül a svájci illetőségű METAS irányelveinek is, amely a méréssel, valamint a mérőberendezésekkel és a mérési eljárásokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. 

     

    Milyen sorozatú ABB fogyasztásmérők különböztethetők meg? 

    Három sorozat létezik. Az A sorozat, a B sorozat és a C sorozat. Az A sorozatú fogyasztásmérőket direktmérőként 80A-ig alkalmazhatóak, ennél nagyobb mérési tartományra áramváltó alkalmazásával használható. A B sorozatú változatok pedig 65A-ig használhatók direktmérőként. Mindkét sorozat esetén elmondható, hogy -40 és +70 Celsius fok között is tökéletesen működnek. A C sorozat esetén mindez -25 és +70 Celsius fokra módosul és kommunikáció nélküli mérőegységekhez csatlakoztathatók, mégpedig 40 A-ig. Érdemes még megemlíteni az A44 690 V-os mérőműszereket, amelyek a feldolgozóiparban, a bányászatban, a szélturbinákban, a víz- és szennyvízgazdálkodásban kerülnek felhasználásra. 

     

    Milyen előnyöket kínálnak az ABB kalapsínre szerelhető fogyasztásmérők? 

    Az ABB innovatív mérési megoldásai kialakításuk révén gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. A pontos mérés lehetővé teszi a hatékony felhasználást, az átláthatóságot és ezáltal az energiaköltségek csökkentését is. Az ABB fejlett fogyasztásmérői több tarifás beállításokat és leolvasási lehetőséget biztosítanak a felhasználók számára és különböző kommunikációs protokollokat is támogatnak, úgymint  Mbus, Modbus, RS-485, EIB/KNX.