ABB Zoni kapcsolócsalád

ABB Zoni termékcsalád: a kapcsolók új generációja

Az ABB Zoni kapcsolók az elegáns dizájn, az intelligens otthoni funkcionalitás és az ABB márkától elvárt prémium minőség ötvözetét kínálják. Az ABB a Zoni termékcsaládot azzal a céllal alkotta meg, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen a modern életterekbe. Ennek köszönhetően a kapcsolók színei (például fehér, matt fekete, szürke, púder, olíva) és a felületei harmonikusan illeszkednek a modern enteriőrökbe, és elegáns, mégis stílusos kiegészítői bármely helyiségnek, ugyanakkor hangsúlyos elemként is használhatók. A kapcsolók kivételesen lapos kialakításúak, így diszkréten illeszkednek a falba anélkül, hogy nagynak tűnnének. Ráadásul a dizájn, amit az ABB tervezői megálmodtak, letisztult, minimalista, időtlen eleganciát teremt. A puszta esztétikán túl a Zoni kapcsolók és konnektorok fejlett funkciókat is kínálnak.

Milyen szempontok szerint érdemes kapcsolót választani?

Elsősorban modern, lapos kialakítású, az okosotthon-funkciók integrációját támogató és egyszerűsített, könnyű telepítésű kapcsolókat érdemes választani. A hagyományos kapcsolók nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, viszont a kapcsolók legújabb generációja igen. Emellett a Zoni termékcsalád ötvözi az esztétikát a funkcionalitással. A dizájn, a külső megjelenés, az intelligens funkciók és a gyors telepíthetőség terén jóval többet nyújtanak, mint hagyományos társaik. Ezen felül meg kell még említeni a moduláris rendszert is, amely a személyre szabhatóság területén biztosít hatalmas előnyt. Mivel egy ABB termékről van szó,nem mehetünk el szó nélkül a fenntarthatóság mellett sem, hiszen a kapcsolók részben újrahasznosított anyagok felhasználásával készülnek.

Milyen előnyöket kínálnak a modern kapcsolócsaládok?

A napjainkban kifejlesztett kapcsolók a modern kor igényei alapján lettek megtervezve, így például az ABB Zoni termékcsalád is. Ahogy azt már fentebb említettük, a Zoni villanykapcsolók átgondolt formatervezéssel rendelkeznek, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a modern életterekbe. Ezek a kapcsolók kompatibilisek az ABB-free@home® és az ABB i-bus® KNX okosotthon-rendszerekkel, lehetővé téve az intelligens otthonautomatizálást, ami kényelmes vezérlést eredményez. Bizonyos modellek lehetővé teszik a világítás Bluetooth-on és mobilalkalmazásokon keresztüli vezérlését is, ami további komfortot biztosít.

Ráadásul a termékcsalád több mint 130 egységet tartalmaz, beleértve a konnektorokat, USB-töltőket, szobatermosztátokat és dimmereket, amelyek különböző keretekkel és színekkel kombinálhatók.Ezen felül érzékelők és speciális vezérlőegységek is elérhetők a világítás, a hőmérséklet és a redőnyök automatizálásához.

Ezek a kapcsolók emellett jövőbiztosak, tehát hosszú távon növelik az adott enteriőr értékét. A modern technológiákkal való kompatibilitásnak és az utólagos funkciók bővíthetőségének köszönhetően a jövőbeli követelményeknek is megfelelnek, például az adatkommunikáció vagy a hangvezérlés (Alexa, Google Assistant) integrálásának lehetőségével.

Otthonunk kényelmi funkcióihoz, modern épületgépészetéhez is kapható kapcsoló?

Igen. Ebben is élen jár az ABB, amely vállalat mindig is az innovatív technológiára és a hatékonyságra összpontosított, hogy javítsa az otthonok és kereskedelmi ingatlanok világításának és vezérlésének módját. A Zoni kapcsolók ezért többet kínálnak a világítás egyszerű be-/kikapcsolásánál. A termékkínálat számos lehetőséget biztosít lakó- és kereskedelmi épületek számára, beleértve a különféle kapcsoló- és aljzatkombinációkat.

A kapcsolókat magas minőségi szabványoknak megfelelően fejlesztik és gyártják, biztosítva a tartósságot és a biztonságos működést. A gyártás a fenntarthatósági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően történik, részben megújuló energiát használva.

A termékcsalád számos tagja csavarmentes bilincsekkel van felszerelve, ami leegyszerűsíti a telepítést. A Zoni kapcsolók a hangulat és az energiahatékonyság tekintetében is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az állítható fényerő ugyanis csökkenti az energiafogyasztást.

Zoni kapcsolókAz ABB tervezői nemcsak a formára, hanem a modern színválasztékra is figyeltek

Milyen kompatibilitási és bővíthetőségi lehetőségeket kínálnak a legújabb generációs kapcsolók?

Az ABB Zoni egy modern, jövőbiztos kapcsolócsalád. A széles választék minden szükséges terméket tartalmaz a családi házak és lakóépületek modern és kiváló minőségű működtetéséhez.

Számos funkciót és dizájnlehetőséget foglal magában, kezdve az egyszerű villanykapcsolótól az intelligens okosotthon-megoldásokig. A Zoni termékcsalád lefedi a modern elektromos berendezések minden igényét, és több mint 130 funkciót kínál.

Az alapfunkciók a hagyományos be-/kikapcsolók, váltók, keresztkapcsolók, redőnyvezérlők és speciális szerelvények formájában érhetők el.

A világításvezérléshez hagyományos és intelligens dimmerek, jelenlét- és mozgásérzékelők is elérhetők.

Amennyiben az épületvezérléshez keresünk megfelelő kapcsolót, a Zoni termékcsalád az egyik legjobb választás, hiszen integrált redőnyvezérlőket, valamint a hőmérséklet-, árnyékolás- és helyiségszabályozáshoz adatportokat, telefonaljzatokat és modern konnektorokat tartalmaz.

Például választható konnektor mobil eszközök USB-kábelen keresztüli töltéséhez, USB-A és USB-C típusú aljzattal.

Olyan modell is létezik, amely két eszköz egyidejű töltését teszi lehetővé.

Továbbá választható Zoni kapcsoló süllyesztett kivitelű WLAN internetes rádióval és beépített ébresztőóra funkcióval is.

Ezenkívül a termékcsalád tartalmaz nyomógombos és forgatógombos dimmereket, utóbbiak lágyindítási funkcióval is rendelkeznek és a két- vagy többpontos fényerőrszabályozást is támogatják nyomógombos vezérlőbemenetük által, valamint 1-10V és DALI kivitelben is elérhetőek. Amennyiben kombinált termosztátok működtetéséhez keresünk megoldást, a Zoni termékcsaládban kompakt beépítési mélységű, modern termosztát modellek is rendelkezésre állnak.

A Zoni kapcsolók tökéletesen támogatják az ABB Free@home működését!

A kapcsolók legújabb generációja könnyedén integrálható az intelligens otthon megoldásokba. A kényelem, az energiahatékonyság és a modern dizájn kombinációját kínálják, így új építésű és felújítás alatt lévő épületekhez egyaránt ideálisak.

  • A kapcsolók vezérlik a világítást, a redőnyöket és a fűtést, olyan funkciókkal, amelyek bármikor testreszabhatók szoftveresen, újrakábelezés nélkül.
  • Az érzékelők az „egy méret mindenkinek” koncepcióját alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy számos más ABB kapcsolócsaláddal kombinálhatók, hogy illeszkedjenek az egyéni belsőépítészeti stílusokhoz.
  • Az összetett jelenetek egyetlen gombnyomással aktiválhatók, például „minden lámpa lekapcsolása” a ház elhagyásakor vagy „mozi üzemmód” tompított fényekkel és leeresztett redőnyökkel.
  • A rendszer vezetékes és vezeték nélküli (Wireless) kivitelben is elérhető, így a meglévő épületekbe történő utólagos beépítés is egyszerűen megoldható.
  • A free@home rendszer megfelelő működéséhez süllyesztett kivitelű, kompatibilis Zoni egységek alkalmazása javasolt, amelyek 230 V AC, 50/60 Hz üzemi feszültséggel működnek.

A vezeték nélküli modellek jellemzően 3 vezetékes csatlakozást igényelnek (nullavezetővel). Az ABB free@home Wireless a 2,4 GHz-es frekvenciasávon kommunikál, és akár 150 eszköz is hálózatba kapcsolható.

A modern Zoni modellek gyakran Bluetooth-kapcsolattal is rendelkeznek, ami megkönnyíti a konfigurálást és a helyi vezérlést az okostelefonos alkalmazáson keresztül.

Az ABB Zoni termékcsalád modern platformot kínál telekommunikációs és multimédiás alkalmazásokhoz

Mindez az ABB flexTronics® rendszerén alapul, amely lehetővé teszi a hálózati, kommunikációs és multimédiás csatlakozások esztétikus és praktikus integrálását a kapcsolók kialakításába.

  • A Zoni termékcsalád univerzális belső résszel rendelkezik, amely különféle fedőlapokkal kombinálható.
  • A multimédiás betétek modulárisak, és megfelelnek a DIN 49073 szabvány szerinti süllyesztett szerelvénydobozoknak.
  • A megfelelő adatkommunikáció érdekében a rendszer a LAN-hálózathoz RJ45 aljzatokat, a nagy felbontású audio- és videoadatok továbbításához pedig HDMI-aljzatokat kínál (pl. projektorokhoz vagy televíziókhoz).
  • Az USB töltési technológia is elérhető: a család süllyesztett USB tápegységeket kínál, amelyek lehetővé teszik a mobiltelefonok külső adapter nélküli töltését.
  • Telefonáláshoz klasszikus TAE aljzatok közül is választhatunk.
Zoni kapcsoló szürkeABB Zoni kapcsoló rózsaszín

Milyen anyagból készülnek a Zoni kapcsolók?

Az ABB Zoni kapcsolók, konnektorok és takarókeretek különböző környezetbarát és részben újrahasznosított anyagokból készülnek, hogy megfeleljenek a különböző esztétikai és fenntarthatósági elvárásoknak.

Hol készülnek az ABB Zoni kapcsolói?

Az ABB Zoni termékek Európában, a Cseh Köztársaságban működő modern gyártóüzemben készülnek.

Milyen dizájnnal rendelkeznek a Zoni villanykapcsolók?

Ezek a kapcsolók formatervezetten lapos kialakításúak, amely a lekerekített és a szögletes formák harmonikus kombinációját kínálja, ezáltal diszkréten illeszkednek a fal síkjába.

A moduláris rendszer lehetővé teszi a funkciók és takarókeretek rugalmas variálását, így biztosítható a lakás egészében az egységes megjelenés. Az ABB tervezői nemcsak a formára, hanem a modern színválasztékra is figyeltek: a kapcsolók nemcsak fekete és fehér színben, hanem két színű keretekkel, valamint fényes és matt felületekkel is elérhetők.

Milyen védelmi osztályba sorolhatók az ABB Zoni kapcsolók?

A Zoni termékcsalád túlnyomó része IP20 védettségű, ami tökéletesen megfelel a száraz beltéri helyiségekben történő használatra. Az ilyen típusú modellek védettek a szilárd idegen tárgyak és az ujjal történő érintés ellen.

Nedves helyiségekben vagy kültéri szerelésnél IP44 vagy IP54-es védettségű modell használata ajánlott.

Mennyire bonyolult az ABB Zoni villanykapcsoló felszerelése?

Ha rendelkezünk némi kézügyességgel, a kapcsolók mechanikai felszerelése könnyedén megoldható. Mindössze egy megfelelő csavarhúzóra van szükség. Az elektromos bekötést azonban minden esetben szakképzett villanyszerelőnek kell végeznie.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontok szerint érdemes kapcsolót választani?

Elsősorban modern, lapos kialakítású, az okosotthon-funkciók integrációját támogató és egyszerűsített, könnyű telepítésű kapcsolókat érdemes választani. A hagyományos kapcsolók nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, viszont a kapcsolók legújabb generációja igen, ráadásul a Zoni termékcsalád ötvözi az esztétikát a funkcionalitással.

Miben különbözik az ABB Zoni a hagyományos villanykapcsolóktól?

A Zoni kapcsolók a dizájn, a külső megjelenés, az intelligens funkciók és a gyors telepíthetőség terén nyújtanak többet, mint hagyományos társaik. Emellett a moduláris rendszer a személyre szabhatóság területén nagy előnyt jelent, és a fenntarthatósági szempontok is érvényesülnek (részben újrahasznosított anyagok).

Milyen funkciókat kínál az ABB Zoni termékcsalád?

A világítás alapvető be-/kikapcsolásán túl számos opció érhető el: aljzat- és kapcsolókombinációk, dimmerek, jelenlétérzékelők, redőnyvezérlők, termosztátok, USB-töltők és multimédiás csatlakozók.

Milyen kompatibilitási és bővíthetőségi lehetőségeket kínálnak a legújabb generációs kapcsolók?

Több mint 130 funkció – a klasszikus kapcsolóktól az intelligens okosotthon-megoldásokig, free@home és KNX kompatibilitással, vezetékes és vezeték nélküli opciókkal.

Milyen dizájnnal rendelkeznek a Zoni villanykapcsolók?

Lapos, letisztult forma, harmonikus arányokkal; moduláris rendszer; széles szín- és felületválaszték (fényes/matt, kétszínű keretek).

 

 

 

 

Select region / language