Az ABB és az ipari energiaellátás

Az ABB és az ipari energiaellátás

Az ABB napjainkban az energiaellátási lánc minden pontján jelen van: a hálózati csatlakozástól egészen az utolsó kismegszakítóig, vagyis az ABB az energiahatékonyság teljes láncolatát lefedi a termeléstől a fogyasztásig, digitális és hardveres megoldásokkal. A vállalat megoldásainak központi eleme a digitalizáció és a dekarbonizáció. Az ABB a hatékony energiaellátást leginkább az intelligens elosztóberendezésekkel, a SACE Emax 3 légmegszakítókkal, az M4M hálózati analizátorokkal, valamint a modern frenkvenciaváltókkal támogatja. Hiszen a modern hálózatok alapkövei a digitálisan felkészített eszközök, amelyek nemcsak védenek, hanem adatot is szolgáltatnak. Például az ABB SACE Emax 3 a világ első kiberbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkező légmegszakítója, amely a hatékony energiaellátást beépített precíziós méréssel támogatja, ezenkívül a System pro M compact® InSite a meglévő elosztószekrényeket okosítja fel, lehetővé téve ezzel az áramkörszintű fogyasztásmérést. Az M4M hálózatanalizátorok pedig az energiaellátás minőségét javítják, monitorozzák a leállásokat, ezzel pedig elősegítik azok megelőzését.


Miért van szükség napjainkban hatékony energiaellátásra?

Az, hogy ennek a feltételnek egy vállalat megfelel, ma már nem csupán egy választás, hanem a gazdasági túlélés és a fenntarthatóság alapfeltétele. De nézzük is a részleteket. Hatékony energiaellátás nélkül ma már elképzelhetetlen a számottevő költségcsökkentés. Az energiaárak kiszámíthatatlansága miatt az ipari szereplők számára az energiahatékonyság a leggyorsabb módja a profitráta megvédésének. A vállalatvezetőknek emellett gondolniuk kell az erősödő szabályozásokra is. Az Európai Unió és a hazai jogszabályok egyre szigorúbb energiahatékonysági auditokat és jelentéstételi kötelezettségeket írnak elő. A hatékony energiaellátás segíthet a vállalatoknak megfelelni a kvótáknak és ezáltal elkerülni a súlyos környezetvédelmi büntetéseket. Ezenkívül hozzájárul a hálózati stabilitáshoz és a kapacitáshiány kiküszöböléséhez, hiszen a megújuló energiaforrások terjedésével a hálózat terhelése ingadozóbbá vált. Ráadásul a hatékony energiaellátás ma már egyet jelent a digitális felügyelettel. A prediktív karbantartás megelőzi a váratlan leállásokat. Egyetlen kiesett üzemóra egy gyárban sokkal több energiát és pénzt emészthet fel, mint amennyibe a modernizáció kerül.

Hogyan javítható napjainkban az ipari energiaellátás? 

A kisfeszültségű hálózatokban az energiahatékonyság három pilléren nyugszik: a pontos mérésen, az intelligens vezérlésen és a veszteségek csökkentésén. Ehhez modern mérőeszközökre és hálózati analizátorokra van szükség – hiszen mérés nélkül nem lehet optimalizálni. Ezek az eszközök azonosítják az úgynevezett pazarló pontokat. A napjainkban használatos intelligens megszakítók mára már energiafelügyeleti feladatokat is ellátnak. De ott vannak még a lágyindítók is, amelyek ha szükséges, kiiktatják a saját elektronikájukat, így megszüntetik a hőveszteséget és a frekvenciaváltókhoz képest energiát takarítanak meg. 

Az ABB milyen termékekkel támogatja a hatékony energiaellátást?

A vállalat leghatékonyabb energiaellátást támogató fő termékkategóriái a következők:

  • SACE Emax 3 légmegszakítók: Beépített 0,5%-os pontosságú energiaméréssel és prediktív diagnosztikával rendelkeznek, így kiváltják a külön mérőműszereket és megelőzik a hálózati veszteségeket. Ezek a légmegszakítók beépített „Power Controller” funkcióval rendelkeznek, amely képes lekapcsolni a nem kritikus fogyasztókat, ha a rendszer túllépné a lekötött teljesítménykeretet.
  • Hatékony energiamérők és hálózati analizátorok: Az M1M és az M4M sorozatok valós idejű adatokat szolgáltatnak a fogyasztás optimalizálásához. Nemcsak a kilowattórát mérik, hanem a hálózat minőségét is (felharmonikus torzítás, meddő teljesítmény). A rendszer egy speciális SCU100/200 vezérlőegység és apró, kismegszakítókra pattintható CMS szenzorok segítségével áramkör szinten látja a fogyasztást, például külön a világításra, külön a gépsorra vonatkozóan.
  • System pro M compact® InSite: Meglévő elosztószekrények okosítására alkalmas rendszer, amely áramkör szinten figyeli az energiafelhasználást.
  • Lágyindítók: A beépített bypass technológia révén üzemi fordulatszámon kiiktatják a saját elektronikájukat, így megszüntetik a hőveszteséget és energiát takarítanak meg a frekvenciaváltókhoz képest fix fordulatú gépeknél.
  • Adatgyűjtő és kommunikációs szoftverek: Segítségükkel távolról, mobilról vagy PC-ről elemezhető az adatsor, és automatikus riportok készíthetők az energiaauditokhoz.

Milyen előnyöket biztosítanak az ABB hatékony energiaellátásért felelős eszközei? 

Az ABB energiamérői és hálózati analizátorai a modern energiafelügyelet alapkövei, amelyek a precizitást, az egyszerű telepítést és a digitális integrációt ötvözik. Előnyük a kiemelkedő pontosság és minőség. Mit jelent ez pontosan? 0,5%-os mérési pontosságot. Ráadásul megfelelnek az IEC 61557-12 szabványnak, ami garantálja a megbízható adatokat az energiahatékonysági elemzésekhez. Teljes körű hálózat-analitikát biztosítanak, amelynek köszönhetően nemcsak a fogyasztást mérik, hanem figyelik a hálózat úgynevezett egészségét is. Ez azt jelenti, hogy mérik a THD-t, ami a teljes felharmonikus torzítás rövidítése, és a nullavezető áramát. Emellett valós idejű felügyeletet biztosítanak. Ennek révén azonnali riasztások és eseménynaplózás segítik a hálózati hibák gyors elhárítását és a leállások megelőzését. De ez még nem minden, hiszen az ABB hatékony energiaellátásért felelős eszközei egyszerű telepítést és integrációt tesznek lehetővé. Kompakt és helytakarékos dizájnnal rendelkeznek, ezért szűkös kapcsolószekrényekbe is beférnek. A színes grafikus kijelző és az érintőképernyő egyszerűvé teszi a helyszíni leolvasást. Mindezek mellett távolról is vezérelhetők. Bluetooth-kapcsolaton keresztül, az S4M mobilalkalmazással távolról is paraméterezhetők, ami felgyorsítja a beüzemelést és a meglévő rendszerek utólagos felszerelésekor a Rogowski-tekercsekkel akár 70%-kal csökkenthető a vezetékezési idő.


Miért olyan fontos az ABB lágyindítók alkalmazása? 

Az ABB lágyindítók elsősorban a hálózati stabilitás megőrzésével és a veszteségek csökkentésével támogatják az ipari energiaellátást. Például az indítási áramcsúcsok drasztikus csökkentésével segítik a hatékony energiaellátást. A motorok közvetlen indításakor a névleges áramuk 6-8-szorosát is felvehetik, ami feszültségesést okozhat a gyári hálózaton, zavarva más érzékeny berendezéseket. Az ABB lágyindítók ezt az áramfelvételt 2-3-szoros értékre korlátozzák, tehermentesítve a transzformátorokat és a kábeleket. A legtöbb ABB modell, például az PSTX vagy a PSE beépített bypass kontaktorral rendelkezik. Miután a motor felpörgött, az elektronika kiiktatásra kerül, és a motor közvetlen kapcsolatba kerül a hálózattal. Ez két előnnyel jár. Az egyik, hogy nincs hőtermelés, valamint, hogy megszűnik a félvezetőkön keletkező veszteség. Másodsorban mindez hűtési energia megtakarítással jár. Mivel a készülék nem melegszik üzemi fordulatszámon, a kapcsolószekrény hűtésére is kevesebb energia kell. Az ABB lágyindítók növelik a hálózat élettartamát is. Az elektromos stressz csökkentésével a teljes elosztóhálózat élettartama nő, és kevesebb váratlan leállással kell számolni. Mivel a lágyindító kisimítja az áramfelvételi görbét, az üzemek alacsonyabb lekötött teljesítménnyel is működhetnek, elkerülve a csúcsidőszaki büntetéseket és a hálózat túlméretezésének szükségességét.

ABB PSR lágyindító

ABB PSR lágyindítók

Mikor jobb egy lágyindító egy frekvenciaváltóhoz képest? 

A lágyindító számos esetben jobb választás lehet a frekvenciaváltóhoz képest, főleg ha a cél egyszerűbb, gazdaságosabb és helytakarékosabb megoldás. Az egyik legfontosabb előny talán az, hogy a lágyindítók jelentősen alacsonyabb bekerülési költséggel bírnak. Mivel a lágyindítók szerkezetileg egyszerűbbek, mint a frekvenciaváltók, ezért jellemzően fele-harmada annyiba kerülnek, különösen nagyobb teljesítményű motorok esetén. Ha nincs szükség a fordulatszám változtatására üzem közben, akkor a frekvenciaváltó felesleges. A lágyindítók kisebb helyigénnyel rendelkeznek, mivel nem tartalmaznak nagy méretű kondenzátorokat és komplex hűtőrendszert. Sőt, a lágyindítók nagyobb hatékonysággal működnek üzem közben. Mit jelent ez pontosan? A lágyindítók beépített bypass kontaktorral rendelkeznek. Miután a motor elérte a teljes fordulatszámot, a lágyindító úgymond kikerüli magát, és a motor közvetlenül a hálózatról üzemel. Emiatt a lágyindító hatásfoka működés közben közel 99-100%-os, míg a frekvenciaváltó folyamatosan működik, ami 2-5% energia veszteséget okozhat. Azt talán mondanunk sem kell, hogy a lágyindítók egyszerűbb telepítéssel és karbantartással rendelkeznek. Bekötésük jóval egyszerűbb, kevesebb vezetékezést és paraméterezést igényelnek. Karbantartásuk is könnyebb, mivel nincsenek bennük olyan érzékeny alkatrészek, mint a frekvenciaváltókban. Továbbá a lágyindítók kevesebb elektromos zajt termelnek a hálózatban, mint a frekvenciaváltók, így gyakran nem igényelnek külön szűrőket vagy árnyékolt kábeleket. De van, amikor a frekvenciaváltó jelenti a jó választást. Ez akkor van, ha fordulatszám szabályozásra van szükség! 

Mitől olyan forradalmi az ABB SACE Emax 3 légmegszakító?

Az üzemidő maximalizálása érdekében kifejlesztett Emax 3 átfogó érzékelési képességeket és hatékony energia- és eszközgazdálkodási stratégiákat alkalmaz a kritikus műveletek zavartalanságának biztosítása érdekében. Az ABB SACE Emax 3 a jelenleg elérhető egyik legkorszerűbb légmegszakító, amelyet kifejezetten a nagy energiaigényű és kritikus infrastruktúrák, például fejlett gyártóhelyek, adatközpontok, kórházak, repülőterek jövőbeli kihívásaira terveztek. Az ilyen típusú ingatlanok, épületek, komplexumok kiberbiztonsága egyre fontosabb. Ezért az ABB a fejlesztés során nagy figyelmet fordított arra, hogy ennek a feltételnek is maximálisan megfeleljen ez az eszköz. Ennek köszönhetően az Emax 3 a világ első légmegszakítója, amely rendelkezik az IEC 62443 Security Level 2, röviden SL2 kiberbiztonsági tanúsítvánnyal. Ezenfelül teljesen beépített ívzárlat-érzékelővel rendelkezik, amely jelentősen növeli a személyzet és a berendezések biztonságát és képes valós időben figyelni a környezeti feltételeket, például a hőmérsékletet, és riasztást küldeni kritikus eltérés esetén. Továbbá energiamérésben 0,5%-os pontosságot nyújt, így kiváltja a külső mérőműszereket és támogatja a precíz almérést. Ráadásul fejlett algoritmusa és beépített érzékelői alapján előre jelzi, mikor van szükség karbantartásra, csökkentve a váratlan leállások kockázatát és az üzemeltetési költségeket. Az Emax 3 méretei és rögzítési pontjai megegyeznek az Emax 2 sorozatéval, így a régebbi rendszerek korszerűsítése egyszerű, nem igényel teljes újratervezést.

 

ABB_SACE_Emax3

ABB SACE Emax 3 légmegszakító

Összegezve: 

Napjainkban a hatékony energiaellátás elengedhetetlen annak érdekében, hogy egy vállalat, állami intézmény, kórház vagy repülőtér hosszú távon sikeresen tudjon működni. A modern energetikai infrastruktúrának rugalmas elektromos rendszerekre, eszközökre van szüksége. Ahogy a fejlett villamosítási megoldások iránti kereslet folyamatosan növekszik, az ABB úgy fejleszti azokat az eszközöket, amelyek segítenek az ipari létesítményeknek, hogy energiaellátásuk zavartalan és emellett költséghatékony legyen. Az ABB által kifejlesztett eszközök egyúttal abban is segítenek az ügyfeleknek, hogy megelőzzék a változó energiaigényeket, és megvédjék az üzletileg kritikus üzemidőt. Ezért javasolt, hogy a vállalatok áttérjenek például az Emax 3 használatára, amely áttörést jelent az energia-rugalmasság terén, illetve segít megoldani az áramkimaradások néhány alapvető okát. Továbbá támogatja az ügyfeleket abban, hogy energiagazdálkodásukat és karbantartásukat proaktívvá és előre jelezhetővé tegyék. De nem szabad szó nélkül elmenni ebben a témakörben a modern lágyindítók, angolul soft starter-ek mellett sem, ezek fejlesztésében az ABB szintén a világ élvonalába tartozik. A vállalat lágyindítói számos esetben jobb választásnak bizonyulnak, mint a frekvenciaváltók, főleg, ha a cél egyszerűbb, gazdaságosabb és helytakarékosabb kialakítás és működtetés.

Gyakran ismételt kérdések:

Miért van szükség napjainkban hatékony energiaellátásra?

Napjainkban ez már a gazdasági túlélés és a fenntarthatóság alapfeltétele. A hatékony energiaellátás nélkül ma már elképzelhetetlen a drasztikus költségcsökkentés. Az energiaárak kiszámíthatatlansága miatt az ipari szereplők számára az energiahatékonyság a leggyorsabb módja a profitszint megtartásának. A vállalatvezetőknek emellett gondolniuk kell a vállalatvezetőknek a szigorodóaz erősödő szabályozásokra is. Az Európai Unió és a hazai jogszabályok egyre szigorúbb energiahatékonysági auditokat és jelentéstételi kötelezettségeket írnak elő. A hatékony energiaellátás segíthet a vállalatoknak megfelelni a kvótáknak és ezáltal elkerülni a súlyos környezetvédelmi büntetéseket. Ezenkívül hozzájárul a hálózati stabilitásban és a kapacitáshiány kiküszöböléséhez.

Hogyan javítható napjainkban az ipari energiaellátás? 

A kisfeszültségű hálózatokban az energiahatékonyság három pilléren nyugszik: a pontos mérésen, az intelligens vezérlésen és a veszteségek csökkentésén. Ehhez modern mérőeszközökre és hálózatanalizátorokra van szükség – hiszen mérés nélkül nem lehet optimalizálni. Ezek az eszközök azonosítják az úgynevezett pazarló pontokat. A napjainkban használatos intelligens megszakítók mára már energiafelügyeleti feladatokat is ellátnak. De ott vannak még a lágyindítók is, amelyek, ha szükséges kiiktatják a saját elektronikájukat, így megszüntetik a hőveszteséget és a frekvenciaváltókhoz képest energiát takarítanak meg. 

Az ABB milyen termékekkel támogatja a hatékony energiaellátást?

A vállalat számos energiaellátást támogató termékkategóriával rendelkezik. A SACE Emax 3 légmegszakítók, amelyek beépített 0,5%-os pontosságú energia méréssel és prediktív diagnosztikával rendelkeznek, így kiváltják a külön mérőműszereket és megelőzik a hálózati veszteségeket. Ezenkívül ott vannak a hatékony energiamérők és hálózatanalizátorok is. Az M1M és M4M sorozatok valós idejű adatokat szolgáltatnak a fogyasztás optimalizálásához. Meg kell még említeni a System pro M compact® InSite-ot. Ezek a meglévő elosztószekrények okosítására alkalmas rendszerek áramkör szinten figyelik az energiafelhasználást. Nem mehetünk el a lágyindítók mellett sem: beépített bypass technológia révén üzemi fordulatszámon kiiktatják a saját elektronikájukat, így megszüntetik a hőveszteséget és energiát takarítanak meg a frekvenciaváltókhoz képest fix fordulatú gépeknél. Sőt, az adatgyűjtő és kommunikációs szoftverekről sem szabad elfeledkezni. Az ABB szoftverei összefogják a fenti eszközöket. Segítségükkel távolról, mobilról vagy PC-ről elemezhető az adatsor, és automatikus riportok készíthetők az energiaauditokhoz.

Mikor jobb egy lágyindító egy frekvenciaváltóhoz képest? 

A lágyindító, (angolul soft starter), számos esetben jobb választás lehet a frekvenciaváltóhoz képest, főleg, ha a cél az egyszerűbb, gazdaságosabb és helytakarékosabb működtetés. Az egyik legfontosabb előny talán az, hogy a lágyindítók jelentősen alacsonyabb bekerülési költséggel bírnak. Sőt, ha nincs szükség a fordulatszám változtatására üzem közben, akkor a frekvenciaváltó felesleges. Emellett a lágyindítók kisebb helyigénnyel rendelkeznek, mivel nem tartalmaznak nagy méretű kondenzátorokat és komplex hűtőrendszert. Ráadásul a lágyindítók nagyobb hatékonysággal működnek üzem közben és egyszerűbb telepítéssel és karbantartással rendelkeznek. Bekötésük jóval egyszerűbb, kevesebb vezetékezést és paraméterezést igényelnek. Karbantartásuk is könnyebb, mivel nincsenek bennük olyan érzékeny alkatrészek, mint a frekvenciaváltókban. 

Milyen előnyöket biztosítanak az ABB hatékony energiaellátásért felelős eszközei? 

Az ABB energiamérői és hálózatanalizátorai a modern energiafelügyelet alapkövei, amelyek a precizitást, az egyszerű telepítést és a digitális integrációt ötvözik. Előnyük a kiemelkedő pontosság és minőség. Az eszközök  megfelelnek az IEC 61557-12 szabványnak, ami garantálja a megbízható adatokat. Teljes körű hálózat-analitikát biztosítanak, amelynek köszönhetően nemcsak a fogyasztást mérik, hanem figyelik a hálózat úgynevezett egészségét is, ezek mellett  valós idejű felügyeletet biztosítanak. De ez még nem minden, hiszen az ABB hatékony energiaellátásért felelős eszközei egyszerű telepítést és integrációt tesznek lehetővé. Kompakt és helytakarékos dizájnnal rendelkeznek, ezért szűkös kapcsolószekrényekbe is beférnek. Mindezek mellett távolról is vezérelhetők, ami felgyorsítja a beüzemelést és a meglévő rendszerek utólagos felszerelésekor a Rogowski-tekercsekkel akár 70%-kal csökkenthető a vezetékezési idő.  

 

 

     

     

    Select region / language