Az ABB S 300 P kismegszakítók
előnyei:
- Feladata az áramkörök, például a motorok védelme és vezérlése, valamint a transzformátorok és segédáramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelme, amit hatékonyan meg is valósít
- Nincs zavaró kioldás 10xIn-ig terjedő funkcionális csúcsáram esetén
- Rendkívül érzékeny termosztatikus bimetál kioldása révén
- Mind kereskedelmi, mind ipari felhasználásra tökéletes választás
- Megfelel az IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1 illetve az IEC/EN 60947-2 szabványnak
- Teljesítménye változattól függően: Icu=25 kA; 100 kA (≤ 6 A) valamint a Icn=25 kA (≤25 A); 20 kA (32-40 A); 15 kA (>40 A);
Az ABB nagyteljesítményű
kismegszakítói
Ezeket a kismegszakítókat a vállalat az egyedülálló teljesítményekhez, illetve a legmagasabb szintű igények kielégítésére fejlesztette ki. Az S 800 típusú nagyteljesítményű kismegszakítók a nagy teljesítményű ipari alkalmazásokhoz és a megújuló energiákat alkalmazó rendszerekhez lettek kifejlesztve, mint például a napelemes rendszerek kapcsolódobozai és a gépgyártók vezérlő paneljei. Az újszerű zárlatvédelmi megoldásnak köszönhetően mindkét termékcsalád a 125 A-ig terjedő névleges áramerősséghez, illetve a 16 kA–50 kA közötti névleges megszakítóképességhez alkalmazható. Ahogy a normál teljesítménnyel rendelkező kismegszakítók esetén is, a nagyteljesítményű változatoknál egyaránt a tartozékok széles skálája teszi teljessé a választékot. Az ilyen típusú kismegszakítók cserélhető-, illetve hibabiztos kalitkás vagy gyűrűsarus csatlakozókkal rendelkeznek.
ABB S 800 típusú nagyteljesítményű kismegszakító
Az ABB kábelelosztó szekrények a
biztonságos és megbízható elektromos elosztást garantálják
Amennyiben kompromisszumok nélküli erős rendszer kialakítása a cél, akkor mindenképp az ABB elosztó szekrényei garantálják a tökéletes megoldást. Az ABB által gyártott elosztó szekrények leginkább repülőtereken, kórházakban, ipari létesítményekben és lakóépületekben kerülnek felhasználásra. Nagy előnyük, hogy a System pro E power termékcsalád tagjaként teljes kompatibilitást biztosítanak minden más ABB termékkel, ráadásul rendkívül egyszerű őket összeszerelni, és könnyű vezetékezést tesznek lehetővé. De nézzük milyen elosztószekrények képezik ennek a termékcsaládnak a részét? A System pro e power elosztószekrények megfelelnek az IEC61439 szabványnak. A Sytem pro e energy twinline változatok IEC 61439 és DIN EN 61439 1., 2. és 3. rész előírásainak felelnek meg. Ezeket az új fali és állószekrényeket a folytonos szerelhetőség, a magas IP védettség és az egyszerű telepíthetőség jellemzi. A System pro e control kábelelosztók az IEC 62208, az IEC 60439-1 és az új IEC 61439-1-2 szabvány előírásainak felelnek meg. A System pro e comfort változatok pedig a széles méretválasztékról híresek, amelyek 2-től 72 modulig terjednek. Amit még érdemes megemlíteni a kábelelosztó szekrényekkel kapcsolatban, az az, hogy gyűjtősínekkel és gyűjtősíntartókkal teljesen összeszerelve, kompletten és gyárilag kerülnek leszállításra, valamint közvetlen beépítésre készen kerülnek átadásra. Az ABB ebben az esetben is teljes, tesztelt és ellenőrzött megoldást kínál.
ABB System pro E power termékcsalád