ASK-1U ​biztonsági szőnyeg

Biztonsági szőnyeg alumíniumszélekkel


Az ASK-1U biztonsági szőnyegnek nincs fröccsöntött lejtős szegélysínje. A szőnyeg padlóhoz rögzítésére különleges alumíniumszéleket kínálunk. A lejtős profilon csatornák vannak a csatlakozókábelek számára. A biztonsági szőnyegek többféle méretben kaphatók.

​Fő előnyök
  • Egyedi kialakítás
  • Csúszásgátló gumifelület
  • Nagyon tartós
  • Egyszerűen, az alumíniumsínekkel rögzíthető
  • Az alapméretek szállítása gyorsabb

Fő jellemzők

  • Fekete poliuretán
  • Maximális méret: 2350 mm × 1350 mm (maximum 3:1)
  • Minimum 100 mm x 100 mm
  • 2 db - egyenként 5m hosszú - kábel
  • Alumíniumsínek kábelhelyekkel
Safety_mat_ASK-1U_aluminum_390x195
Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language