Dalton sorozat

Kisméretű folyamatzár

​

A Dalton egy folyamatzár, amelyet a folyamatok szükségtelen leállításának megakadályozására terveztek. Használható önálló zárként vagy az Eden biztonsági érzékelővel egybeépítve.  Nyitott állapotában az ajtót zárva tartja egy golyós retesz, zárt állapotában viszont a golyók mechanikusan rögzülnek, és a zár nyelvét nem lehet kihúzni. Nyílásával különböző irányokban beszerelhető, és kis magassága miatt bárhova könnyen beilleszthető. A Dalton folyamatzár modulrendszerű, és helyzettől, beszereléstől és funkciótól függően többféleképpen kombinálható más elemekkel. Egy teljes Dalton folyamatzár kialakításához kiválaszthatja a zárházat, a zárnyelvet és a rögzítőlemezt.

​Fő előnyök
  • Kisméretű, de erős
  • Sorba kapcsolható a beépített biztonsági érzékelőkkel Cat4 kategória megőrzése mellett
  • Ellenáll a zord környezetnek
  • Alacsony energiafelvétel
  • LED-e állapotjelzés megkönnyíti a hibakeresést

​Fő jellemzők

  • Eloxált alumínium ház, rozsdamentes acél nyelv
  • IP67
  • Akár PL e/Cat 4, SIL3 biztonsági szint
Dalton_2TLC172424F0201

Ajánlatunk

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language