Pluto

Kisméretű biztonsági PLC, hatékony és felhasználóbarát

A Pluto egy kisméretű, hatékony és költséghatékony biztonsági PLC, amely minden gépbiztonsági alkalmazáshoz használható.  A piacon kapható legtöbb biztonsági eszköz csatlakoztatható a Pluto rendszerhez, és több biztonsági érzékelő csatlakoztatható egyetlen bemenetre, és még így is eléri a legmagasabb biztonsági szintet. A programozás egyszerűen elvégezhető a rendszerhez tartozó Pluto Manager segítségével. A Pluto többféle változatban is kapható, a kisebb rendszerekhez szánt egyszerűbb típusoktól a nagyobb rendszerekhez szánt, busz kommunikációra is alkalmas típusokig. Egyes Pluto-típusok használhatók az AS-i rendszerrel. Analóg bemenetű típusok is kaphatók.

Fő előnyök

  • Egyszerű programozás és mégis hatékony rendszer
  • A sebesség figyeléséhez nincs szükség kiegészítő modulokra
  • Akár 32 Pluto egység tud adatot cserélni minden további programozás nélkül.
  • Biztonsági busz leegyszerűsíti a szekrények PL e/SIL3 szintű összekapcsolását.
  • Az AS-i típusok leegyszerűsítik az összekapcsolást
  • Bőséges kommunikációs lehetőségek HMI és PLC-k segítségével

Fő jellemzők

  • A legtöbb gépbiztonsági funkció, beleértve a sebességfigyelést és az analóg bemenetek figyelését is
  • Fejlett programozási lehetőségek
  • Létralogika és a TÜV által jóváhagyott funkcióblokkok
  • PL e/SIL 3
Pluto_B20_and_D45_390x195

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Termékböngésző
Dokumentumok
Pluto modellek
Pluto Menedzser
Loading documents

Single-Pluto egységek

  • Pluto S20 
  • Pluto S46 

A Single-Pluto egységek önálló termékek, amelyek tökéletesen megfelelnek kisebb rendszerekben való alkalmazásra, ahol nincs szükség kommunikációra másik Pluto egységgel vagy átjáróval.

Porttal rendelkező Pluto egységek

  • Pluto A20 
  • Pluto B20 
  • Pluto B22 
  • Pluto B46 

A porttal rendelkező Pluto egységek mindenben megegyeznek a Single-Pluto egységekkel, csak egy Pluto busszal is fel vannak szerelve.
 

Pluto analóg bemenetekkel

  • Pluto D20

Az analóg bemenetekkel rendelkező Pluto egységek mindenben megegyeznek a porttal rendelkező Pluto egységekkel, csak néhány bemenetük analóg bemenetként is használható. 
 

Pluto analóg bemenetekkel és számláló bemenetekkel a futási sebesség monitorozásához

  • Pluto D45

Ezen Pluto egységek az analóg bemenetes Pluto egységekhez képest még számlálónak konfigurálható bemenetekkel is rendelkeznek, inkrementális jeladókhoz, fotocellákhoz, közelítéskapcsolókhoz, stb.
 

Pluto kimeneti modul

  • Pluto O2

A Pluto O2 egy biztonsági kimeneti modul, amely leegyszerűsíti a biztonsági rendszerek kibővítését, amennyiben több kimenetre lenne szükség. Minden Pluto O2 két független biztonsági kimenettel rendelkezik, egyenként három-három kontaktussal, így feleslegessé téve az extra bővítő relék használatát.
 

Pluto AS-i egységek

  • Pluto AS-i 
  • Pluto B42 AS-i

A Pluto AS-i egy biztonsági PLC az AS-i biztonsági koncepcióhoz fejlesztve, ahol minden biztonsági alkatrész egy kábelhez van csatlakoztatva. A Pluto AS-i a Pluto buszon kívül egy AS-i busszal is föl van szerelve. A Pluto AS-i safety monitorként vagy egyidejűleg masterként és safety monitorként is működhet. Ezenkívül a Pluto As-i I/O vezérlőként is használható.



Pluto Manager

A Pluto Manager a Pluto biztonsági PLC-hez készült testreszabott szoftver. Létradiagram és funkcióblokkok segítségével programozható, így hozva létre az Ön biztonsági funkcióinak struktúráját. A szoftvert a TÜV által jóváhagyott, előre beállított funkcióblokkokkal szállítjuk, így könnyítve meg az Ön munkáját a biztonsági funkciók tervezésében.

A Pluto Manager rendezett áttekintést biztosít a Pluto átjárói és perifériális részei felett, nagy és kis projektek esetén egyaránt. Könnyen áttekinthetőek és irányíthatóak segítségével a szenzorok, a működtető egységek és a köztük lévő kölcsönhatások. A Pluto Manager ezen kívül tartalmaz még kezelési leírásokat azokhoz a szoftverekhez és hardverekhez amelyek csatlakoztathatók hozzá és vezérelhetők vele. 

Az interfész lehetőséget nyújt arra, hogy a státuszt közvetlenül a Pluto két portján keresztül, az AS-i és a Pluto buszokon követhesse nyomon. További diagnosztikai funkciókra és az adatok exportálására is képes.

Ahhoz, hogy a programot a Pluto modulra tölthesse, szüksége van egy licenszkulcsra, amelyet a helyi értékesítő munkatársunk tud a rendelkezésére bocsátani.

Töltse le a Pluto Manager legfrissebb verzióját 

A Pluto biztonsági PLC-khez kiegészítők széles választékát kínáljuk; kábeleket, csatlakozókat, funkcióblokkokat és azonosító áramköröket (IDFIX)

IDFIX

Az IDFIX egy azonosító áramkör, amely minden Pluto buszon lévő eszköznél egyedülálló azonosító kódot tartalmaz és lehetővé teszi a hálózaton PLC program továbbítását. Négy különböző verziója van: R, RW, DATA és PROG. Az azonosító kódon kívül a DATA biztonsági kódokat is tartalmazhat az AS-i rendszer csomópontjairól. A PROG tartalmazza az aktuális PLC programot és egy Single-Pluto egységgel a program továbbítására használható.

IDFIX-PROG_10k_2TLC172612F0201
Select region / language