Spot sorozat

Egyetlen infravörös sugár nagyobb távolságokhoz

A Spot egyetlen infravörös sugárból áll. Külön adója és vevője van, amelyeket különböző magasságban is el lehet helyezni, és tükrök és tartók segítségével körbe lehet vezetni a gépen. A konstrukció lehetővé teszi az egyedileg kiválasztott helyeken történő elhelyezést.

Fő előnyök
  • Egyszerűen csatlakoztatható Cat.4 kategóriájú sugárként egyetlen vezérlőmodullal
  • Sokféle felszerelhetőség

Fő jellemzők

  • Akár 10 m vagy 35 m távolság
  • M18 típus
  • IP67
  • 4-es típus az EN 61496 szabvány szerint
Spot_35_and_Spot_10R_390x195

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language