Tina ​sorozat

Mindent dinamikusan kezel

A Tina eszközök a Vital és a Pluto dinamikus biztonsági áramköreit illesztik a mechanikus csatlakozókkal ellátott biztonsági részegységekhez, amilyenek a két kimenettel rendelkező vészleállító kapcsolók, kapcsolók, fénysugarak és fényfüggönyök.  A Tina többféle változatban is kapható, a Vital- vagy Pluto-áramkörhöz kapcsolandó biztonsági eszköz típusától függően. Kapható ezenkívül bypass egység, csatlakozóblokk és vakdugó is.


Fő előnyök
  • A hagyományos kétcsatornás biztonsági eszközök egyszerű illesztése a dinamikus rendszerhez
  • Gyors csatlakoztatás az M12 csatlakozó segítségével
  • Könnyebb hibakeresés LED-es állapotjelzés és az információs jel segítségével
  • A csatlakozóblokkok segítségével kevesebb kábelezés és több információ

​Fő jellemzők
  • Tina 2A/B, Tina 3A és Tina 7A kétérintkezős eszközökhöz
  • Tina 5A bypass funkcióhoz
  • Tina 10 OSSD-kimenetekhez
  • Tina 6A nyomásérzékeny készülékekhez (biztonsági ütközők, biztonsági szőnyeg)
  • Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A és Tina 12A csatlakozóblokk

 


Vital_and_Tina_390x195
Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language