LineStrong sorozat

Kötélhúzásos vészleállító kapcsoló

A LineStrong vészleállító kapcsoló kötélhúzásos típusú, amelyet olyan gépekhez és szállítószalag-szakaszokhoz terveztek, amelyeket nem lehet védőburkolattal ellátni.  A hagyományos gomba formájú vészleállító kapcsolókkal ellentétben a LineStrong esetében a felszerelt kötél bármelyik pontjáról kiadható a vészleállítási parancs, ezért hatékony vészleállításos védelmet kínál a védőburkolat nélküli futószalagok és gépek környezetében.

​Fő előnyök

  • Magas biztonsági szint
  • Akár 200 m kötél egyetlen kapcsolóval
  • Megbízható mechanikus kapcsolat
  • Robosztus felépítés

​Fő jellemzők

  • Rozsdamentes acélból készült típusok
  • EX tanúsított modellek
  • Kapcsolás két irányban
  • Beépített vészleállító kapcsolóval ellátott típusok
LineStrong-390x195

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékböngésző
Dokumentumok
LineStrong modellek
Loading documents

A LineStrong különböző kivitelekben áll rendelkezésre:

  • LineStrong1

    Kompakt, kicsi és robosztus kapcsoló, amely akár 30 méter hosszú huzallal is kapcsolható. A LineStrong1 masszív öntött burkolattal készül.

  • LineStrong2

    Robosztus kapcsoló, amely akár 80 méter hosszú huzallal is kapcsolható. A telepítési környezettől függően a kapcsoló anyaga kiválasztható. A LineStrong2 tanúsított robbanásbiztos érintkezésű kivitelben is elérhető.

  • LineStrong3

    Robosztus kapcsoló, amely akár 250 méter hosszú huzallal is kapcsolható. A telepítési környezettől függően a kapcsoló anyaga kiválasztható. A LineStrong3 bal oldali huzalcsatlakozással, jobb oldali huzalcsatlakozással és kétoldali huzalcsatlakozással, továbbá tanúsított robbanásbiztos érintkezésű kivitelben is elérhető.



Select region / language