FastLine

Elosztórendszer


A FastLine elosztórendszer modulrendszerű, és egy saját gyűjtősín rendszert alkalmaz, melybe dugaszolható modulokat lehet csatlakoztatni mind a betáp és - elmenő oldalon

  • Teljes elosztórendszer 2500 A-ig
  • Könnyű és gyors összeállítás
  • Személyi biztonság
  • Modulrendszerű kivitel
  • 63 A – 630 A áramerősségre
  • Motoros működtetés helyi és távvezérléshez
  • Az elektronikus olvadóbiztosító-figyelés (EFM) a biztosító kiolvadásának figyelése, amit helyileg egy piros LED jelez, és egy belső relé távriasztást ad ki
  • Beépített felügyelet (ITS) távvezérléshez és távfelügyelethez, buszos kommunikációval
  • 3 és 4 pólusú AC és 2 pólusú DC változat
  • A 3 beépített áramváltó 4-re bővíthető

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Eszközök & alkalmazások

Kapcsolódó ajánlatunk