CR-P típus

A CR-P típusú dugaszolható illesztőreléket elektromos elszigetelésre, erősítésre és elektronikus vezérlés esetén történő jelillesztésre (például a PLC, iPC vagy FieldBus rendszerek és az érzékelők/vezérlőtagok jelszintje közti illesztésre) lehet használni. A CR-P típus teszi lehetővé a legnagyobb áramerősségek kapcsolását, és IP67 védettségű relétokban van elhelyezve. Ezenkívül 9 különböző tekercsfeszültségre méretezve kapható, hogy a világ minden részén használni lehessen a különféle alkalmazásokhoz, és van aranyozott érintkezős változata is, amely érzékeny jelek kapcsolásakor létfontosságú.

​Fő előnyök

  • Nagy áramok kapcsolása kis helyigénnyel
  • Használható zord környezetben, IP67 védettsége van
  • Dugaszolható funkcionális modulokkal egyedi igényeknek megfelelőre alakítható

​Fő jellemzők

  • 9 különböző tekercsfeszültség: 12 V – 110 V egyenfeszültség/24 V – 230 V váltakozó feszültség
  • 1 váltó (c/o) érintkezős (16 A) vagy 2 váltó (c/o) érintkezős változat (8 A)
  • Kapható aranyozott érintkezőkkel is
  • Logikai és szokványos aljzatok
  • Kadmiummentes anyagú érintkező
  • Kaphatók hozzá dugaszolható funkcionális modulok, pl. RC-elemek és varisztorok

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents