CR-S típus

A CR-S típusú dugaszolható illesztőreléket elektromos elszigetelésre, erősítésre és elektronikus vezérlés esetén történő jelillesztésre (például a PLC, iPC vagy FieldBus rendszerek és az érzékelők/vezérlőtagok jelszintje közti illesztésre) lehet használni. A CR-S típus ötvözi a modulrendszer rugalmasságát és a nagy áramok kis helyigény melletti kapcsolására való képességet, így kiváló olyan alkalmazási területekre, ahol fontos a helykihasználás.

Fő előnyök

  • Helytakarékosság
  • Modulrendszerű
  • Beépített LED minden aljzatnál

Fő jellemzők

  • 9 különböző tekercsfeszültség: 5 V – 24 V DC / 12 V – 230 V AC
  • 1 váltó érintkező (6 A)
  • Kapható aranyozott érintkezőkkel is
  • Beépített LED minden aljzatnál
  • Teljes választék az olyan keresett változatokból, mint a 24 V DC/AC, 110 V DC/AC, 230 V DC/AC
  • Kaphatók tartozékok is, például átkötőrudak, jelölők és elválasztók

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents