CR-U ​típus

A CR-U típusú dugaszolható illesztőreléket elektromos elszigetelésre, erősítésre és elektronikus vezérlés esetén történő jelillesztésre (például a PLC, iPC vagy FieldBus rendszerek és az érzékelők/vezérlőtagok jelszintje közti illesztésre) lehet használni. A CR-U típus akár 3 érintkezőt tartalmaz, valamint egy beépített teszt gombot, amelynek segítségével gyorsan és egyszerűen lehet áramkör-ellenőrzést végezni. A típus 12 különböző tekercsfeszültségre méretezve kapható, hogy a világ minden részén használni lehessen a különféle alkalmazásokhoz.

​Fő előnyök

  • Relénként akár 3 csatlakozó a huzalozási idő csökkentése érdekében
  • Kézi teszt gomb az ellenőrzési idő csökkentése érdekében
  • Dugaszolható funkcionális modulokkal egyedi igényeknek megfelelőre alakítható

​Fő jellemzők

  • 12 különböző tekercsfeszültség: 12 V – 220 V DC / 24 V – 230 V AC
  • 2 váltó érintkező (10 A), 3 váltó érintkező (10 A)
  • Beépített LED-del vagy anélkül
  • Beépített teszt gomb a kézi működtetéshez és a kimeneti érintkezők reteszeléséhez
  • Logikai és szokványos aljzatok
  • Kaphatók hozzá dugaszolható funkcionális modulok, pl. RC-elemek és varisztorok

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents