Egyfázisú figyelőrelék

Az ABB CM típusú, egyfázisú rendszerekben az áramerősség és a feszültség figyelésére szolgáló reléi hatékony és kisméretű eszközök széles skáláját tartalmazzák egy mindössze 22,5 mm széles tokozatban. Ez a termékcsalád áram- és feszültségfigyelő reléket tartalmaz a túláram és kis áramerősség, illetve túlfeszültség és feszültségesés elleni védelemhez, valamint a fáziskiesés figyelésére 3 mA - 15 A és 3 V - 600 V mérési tartománnyal. Az ABB-nek a CM termékcsaládba beépített tapasztalata a legmagasabb fokú biztonságot és megbízhatóságot kínálja villamos hálózata számára.

Fő előnyök 

  • Biztonságos és megbízható feszültség- és áramerősség figyelés
  • Az egyszerű csatlakoztatási mód elviseli a legnagyobb rezgéseket is
  • Egyszerű beállítás az előlapi potenciométerrel

Fő jellemzők

  • Túláram- és kis áramerősség figyelés
  • Túlfeszültség- és feszültségesés-figyelés
  • Egyenáramú és váltakozó áramú jelek mérése
  • TRMS mérési elv
  • Egyszerű csatlakoztatási mód rugós csatlakozókkal
  • Kétkamrás kalitkás gyorsrögzítős csatlakozók

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékek és dokumentumok

Termékek
Dokumentumok
Loading documents
Select region / language