Termisztoros motorvédő relék
A CM-MSx.xx típusú termisztoros motorvédő relék az olyan motorok tekercsének hőmérsékletét figyelik, amelyekbe PTC hőérzékelők vannak beépítve. Az érzékelők a motor tekercsébe vannak beépítve, így közvetlenül mérik a motor hőmérsékletét. A közvetlen hőmérsékletmérés lehetővé teszi, hogy a termisztoros motorvédő relék kiértékeljék a motor számos állapotát, például a túlmelegedést, a túlterhelést és az elégtelen hűtést. Veszélyes területeken való használatra terméktől függően ATEX jóváhagyású változat is kapható.
Fő előnyök
- Megbízható működésű motor
- Egyszerű állapotjelzés és hibakeresés
- Lehetőség van veszélyes területeken való használatra
Fő jellemzők
- Dinamikus szakadás érzékelés
- Széles vezérlőfeszültség-tartomány 24 V – 240 V AC/DC
- Az érzékelő áramkör rövidzárfigyelése
- Nem felejtő hibatárolás (eszközfüggő)
- Távoli nullázás
- Kapható csavaros és gyorsrögzítős csatlakozókkal