Kimenetek
Az ABB i-bus KNX aktorok megbízhatóan kapcsolják a KNX rendszer különböző villamos fogyasztóit Számos különböző fogyasztó lehetséges. Az ABB minden alkalmazási területre kínál megfelelő kapcsoló aktorokat
Fő előnyök
- Gyors és egyszerű szerelés a 6 mm-es érintkezőnek köszönhetően, amely univerzális fejű csavarral van ellátva
- Egyszerű tápellátás – az eszközök működéséhez nincs szükség külső tápegységre
- Egyszerű ellenőrzés az egyes kimenetek kézzel történő működtetésével
Fő jellemzők
- Teljes névleges áramerősség-tartomány 6 A – 16/20 AX között, C terheléstípusra
- Az ETS-paraméterbeállítások másolása és cseréje az üzembe helyezés optimalizásához
- Kapcsoló aktorok áramérzékeléssel a kimeneti állapot áttekinthetőbbé tétele érdekében