Kamrás kapcsolók

Leegyszerűsített sokoldalúság

Az ABB jó minőségű kamrás kapcsolói a legnagyobb követelményeket támasztó alkalmazásokra is megfelelnek. A karok, felszerelési lehetőségek és tartozékok hatalmas kínálatából egyszerű kialakítani a tökéletes megoldást minden alkalmazási területre. Két változatban kapható: az OC 10 A – 25 A-ig, és az OL 40 A – 315 A-ig.
 

  • Nagy teljesítmény

Jó minőségű összetevőkből készült, amelyek nagyszámú kapcsolást tesznek lehetővé.

  • Kiépítési idő-, hely- és költségmegtakarítás

Gyors és egyszerű beszerelés, ami ötödére csökkenti a munkaidőt. Felszerelési lehetőségek: csavarral szerelőlapra vagy az ajtóra, kalapsínre pattintva

  • Biztonságos és megbízható

Érintésvédett bekötők alapkiépítésben IP20 védelemmel. Kapható magasabb védettségi szintű karokkal is.

  • Könnyű kiépítés

Egyedi kapcsolók esetében az összeállítás soha nem volt még könnyebb a felhasználóbarát Camweb és Camweb2 eszköznek köszönhetően

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Ajánlatunk

Eszközök és alkalmazások

Kapcsolódó termékek

Select region / language