CP-E típus

A CP-E típus bővített funkciókat kínál, és egyúttal jelentősen lecsökkent a típusváltozatok száma is. Jelenleg minden tápegységtípus +70 °C környezeti hőmérsékletig használható.

Fő előnyök
 

  • A CP-E típus 24 V-os, > 18 W teljesítményű eszközeiben található egy kimeneti érintkező a kimeneti feszültség figyelésére és távdiagnózis készítésére.
  • Az egész világon történő felhasználásra optimalizálva: a CP-E tápegységek váltakozó és egyenfeszültségek széles skáláját fedik le.
  • Folyamatosan szabályozható kimeneti feszültség. Ezek a tápegységek optimálisan illeszthetők az adott alkalmazáshoz, pl. a hosszú vezetékek okozta feszültségesés kiegyenlítésére.
  • A 40 V-os vagy az alatti, párhuzamosan kapcsolt tápegységek szétkapcsolására redundáns modulok kaphatók a tényleges redundancia biztosítására

Fő jellemzők
 

  • Beállítható kimeneti feszültségek: 5 V, 12 V, 24 V, 48 V egyenfeszültség
  • Kimeneti áramerősség: 0,625 A/0,75 A/1,25 A/2,5 A/3 A/5 A/10 A/20 A
  • Teljesítménytartomány: 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
  • Akár 90%-os hatásfok
  •  Kis energiaveszteség és kis melegedés
  •  Üzemi környezeti hőmérséklet –40 °C – +70 °C

 

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents