CP-S típus

A CP-S az ABB általános típusa, egy soros alkalmazásokhoz optimalizált kiváló minőségű tápegység.

Fő előnyök
 

  • Akár 50% beépített teljesítmény tartalék Nincs szükség túlméretes villamos tápegységre, főleg nagy teljesítményigény esetén
  • Tökéletes teljesítmény túlterhelés vagy zárlat esetén. Túlterhelés esetén az áramerősség nem csökken, ez a megoldás nagy terhelések esetén is megbízható indítást tesz lehetővé

Fő jellemzők
 

  • Kimeneti áramerősség: 5 A, 10 A és 20 A
  • Akár 50% beépített teljesítmény tartalék
  • 5 A-es és 10 A-es eszközök gyors csatlakozókkal
  • Bementi feszültségtartomány: 110 V – 120 V vagy 220 V – 240 V váltakozó feszültség
  • Kimeneti feszültség: fixen 24 V egyenfeszültség
  • Párhuzamos üzem a redundancia érdekében

 

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékek és dokumentumok

Termékböngésző
Dokumentumok
Loading documents

News

Select region / language