Arrancadores suaves

El arranque de los motores importa

Los arrancadores suaves de ABB aumentan la vida útil del motor, ya que lo protege contra el estrés eléctrico. Para ello, le permiten optimizar las corrientes de arranque que con métodos de arranque convencionales ejercen mucho estrés sobre el motor. Gracias a sus muchas funciones de protección del motor integradas, el motor está seguro en sus manos. Además, los arrancadores suaves de ABB se instalan fácilmente. Aprender a utilizarlos y su funcionamiento es sencillo, por lo que ahorrara tiempo de ensamblaje y de puesta en marcha.  Con todo lo que necesita en una sola unidad, desde el contactor de derivación a la protección contra sobrecargas, un solo arrancador suave constituye una solución de arranque compacta y completa. Además, con muchas funciones específicas para aplicaciones, los arrancadores suaves de ABB pueden ayudar a incrementar la productividad. Control de par, limpieza de bomba y muchas más funciones que le permiten hacer algo más que arrancar de manera suave.

Principales ventajas

  • Asegure la fiabilidad del motor.
  • Mejore la eficiencia de la instalación.
  • Aumente la productividad de las aplicaciones.

Características principales

  • Oferta: PSTX, PSE, PSR y PSS.
  • Los arrancadores suaves de ABB cubren cualquier aplicaciones de motores de 3 A a 1810 A.
  • Corriente de arranque reducida y menor estrés eléctrico en el motor y en la red.
  • Rápido y fácil de instalar y de configurar, todo en un espacio pequeño.
  • Desgaste mecánico reducido del equipo mecánico.
PSE PSTX PSR_presentation

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Destacados

Nuestra oferta

psr-small
PSE

Nuestra gama PSE es la combinación perfecta entre tamaño y funcionalidad.

PSR-family
PSR

La gama de arrancadores suaves PSR es una solución simple pero fiable de arranque que utiliza la gama más básica de las funciones del arranque suave: arranque suave y parada.

Buscador de productos y documentos

Herramientas
Productos
Documentos
Loading documents

Oferta relacionada

Select region / language