All Weather 44

Vízzáró réteggel

allwetter44

Ez az IP44 védettségi szintű kapcsolótípus ellenáll az elemek legvadabb dühének is, ezért teljesen megérdemli a nevét. Ez az ütésálló és időjárástűrő eszköz megfelelő választás, akár a műhelyben, akár a teraszon használja.

 

​Fő előnyök
  • A hozzá kapható kapcsolókarok és központi egységek semmi kívánnivalót nem hagynak maguk után
  • Minden eszközhöz járnak tömítőgyűrűk, és minden eszköz beépíthető süllyesztve a háztartási süllyesztett kapcsolódobozokba szerelhető betétekbe
  • A sarokpántos fedéllel és középső tömítőgyűrűvel ellátott Busch-Duro 2000® SI- és Reflex SI-betétek közül sok használható kültéren is

​Fő jellemzők

  • Ehhez a kapcsolótípushoz 1 elemestől 3 elemes méretig terjedő keretek kaphatók
  • A keretek vízszintesen szerelhetők fel
  • A burkolat anyaga: hőre lágyuló műanyag (PC), ütésálló és törésbiztos, UV-tűrő, időjárástűrő, PVC- és halogénmentes
  • IP44 védettségi szint

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Select region / language