Alpha

A kifejezés tisztasága és ereje

alpha

A természet ihlette. Természetes formák, tiszta színek és ritka ásványok, drágakövek és nemesfémek kerültek be az alpha típusba, és lettek harmonikus egésszé alakítva. Nagyon kifejező. Nagyon hatásos. Jól eltalált arányok. Két különböző kerettel kapható egységes típusként, finom színskálával. Klasszikus értékek a falon.

​Fő előnyök
  • Az alpha kapcsolótípus mindenféle betéttel és vezérlőelemmel kapható
  • Két különböző kerettel kapható egységes típusként, finom színskálával
  • Keretek: nea keret (lekerekített) és exclusive keret (sarkított)

​Fő jellemzők

  • Ehhez a kapcsolótípushoz 1 elemestől 5 elemes méretig terjedő keretek kaphatók
  • A keretek felszerelhetők függőlegesen és vízszintesen
  • A keretek függőleges és vízszintes felszereléshez, 1-estől 3-as méretig felirati mezővel is kaphatók
  • A burkolat anyaga: hőre lágyuló műanyag (PC), ütésálló és törésbiztos, UV-tűrő, PVC- és halogénmentes

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Select region / language