Busch-Duro 2000® SI/SI Linear

Időtlen elegancia

busch-duro2000

Lenyűgöző, és kielégíti a funkciókra és anyagokra vonatkozó legmagasabb elvárásokat is. A Busch-Duro 2000® SI/SI Linear kapcsolótípus kiváló minőségűnek és nagyon kifejezőnek tűnik, és teljesíti a lakókörnyezet kreatív megtervezéséhez kapcsolódó követelményeket. Minden háttér előtt kellemes látványt nyújtanak, és saját személyiséget és egyéniséget mutatnak.

​Fő előnyök
  • A Busch-Duro 2000® SI/SI Linear kapcsolótípus mindenféle betéttel és vezérlőelemmel kapható
  • A Busch-Duro 2000® SI/SI Linear kétféle keretkialakítással kapható
  • Az egyik keretváltozat lekerekített, a másik szögletes

​Fő jellemzők

  • Ehhez a kapcsolótípushoz 1 elemestől 5 elemes méretig terjedő keretek kaphatók
  • A keretek felszerelhetők függőlegesen és vízszintesen
  • A keretek függőleges és vízszintes felszereléshez, 1-estől 3-as méretig felirati mezővel is kaphatók
  • A burkolat anyaga: hőre keményedő műanyag, UV-tűrő, PVC- és halogénmentes

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Select region / language